La testa tubolare delle mazzuole BLACKCRAFT è riempita con pallini d’acciaio. L’effetto risultante è che l’energia dei pallini d’acciaio viene trasferita con un leggero ritardo quando la superficie di contatto della mazzuola colpisce il pezzo. Il rimbalzo ridotto consente si assorbire l’energia dell’impatto con perfetta efficienza.
Il risultato è un impatto di portata eccezionale. Inoltre, le mazzuole BLACKCRAFT consentono di lavorare con una sicurezza notevolmente migliore, uno sforzo ridotto sulle articolazioni e una maggiore attenuazione del rumore rispetto alle normali mazzuole in acciaio.
Il BLACKCRAFT è completamente ricoperto da un rivestimento in poliuretano. Oltre a mantenere la mazzuola priva di corrosione, questo rivestimento protegge i pezzi di lavorazione, previene graffi e scintille in caso di colpi errati e ha un ulteriore effetto di riduzione delle vibrazioni. Lo spesso strato di poliuretano sui lati di impatto garantisce una lunga durata.
Il BLACKCRAFT si distingue inoltre per il manico in tubo d’acciaio infrangibile e per l’impugnatura ergonomica e antiscivolo.
Questa versione è disponibile nelle misure che vanno da D40mm a D60mm.
Caratteristiche del prodotto:
Lavori di montaggio e riparazione nel settore automobilistico e dei camion, rimuovere pneumatici bloccati, lavori di carrozzeria, rimozione di ammaccature, posizionamento e regolazione di pezzi leggeri, lavori di raddrizzamento, lavorazione della lamiera, lavori di manutenzione, lavori su componenti con superfici sensibili
Questo articolo 3379.040 - Mazzuola BLACKCRAFT con manico in acciaio a prova di rottura, rivestito in PUR ed ergonomico, impugnatura antiscivolo / (Ø: 40 mm) è una variante del gruppo di articoli Mazzuola BLACKCRAFT con manico in acciaio a prova di rottura, rivestito in PUR ed ergonomico, impugnatura antiscivolo (EH 3379.)
Manico
Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.
Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.
Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.