EH 3117.
Il box promozionale DREAMTEAM INTERIOR di Halder ti offre due veri esperti nel settore del design di interni:
La mazzuola SIMPLEX D40mm (cod. 3117.040) con la combinazione di inserti in TPE-morbido / superplastica è la mazzuola perfetta per i lavori di falegnameria. L’inserto in TPE-morbido è ideale per i lavori che richiedono un tocco leggero, in che, ad esempio, i lavori di allacciatura di impianti possono essere eseguiti senza un ulteriore pezzo di legno. L’inserto in superplastica di media durezza consente impatti più duri, ma senza danneggiare il legno. Questo modello è ideale anche per gli utenti nei settori della prototipazione, dell’installazione di cucine e dell’assemblaggio di mobili. La sede in alluminio extra leggero consente all’utente di applicare e controllare facilmente la giusta quantità di forza d’impatto. In linea con il principio smart SIMPLEX, tutti i componenti possono essere sostituiti / adattati. Ciò si traduce in un risparmio sia di denaro che di risorse.
La mazzuola SECURAL è un vero specialista per angoli e spigoli grazie ai suoi inserti rettangolari. È la mazzuola per la posa di parquet e laminato e per la vetratura delle finestre. Realizzati in poliuretano, gli inserti medio duri sono sostituibili. La mazzuola SECURAL garantisce il massimo smorzamento in estensione grazie al suo peso ridotto di 700 g e al riempimento di sfere d'acciaio nella testa della mazzuola. Pertanto, viene trasmessa l’intera forza d’impatto. La mazzuola è assolutamente “sicura”, poichè saldata in direzione longitudinale, la sede fornisce un collegamento a prova di rottura tra la testa della mazzuola e il manico.
Caratteristiche del prodotto:
Lavori di falegnameria, assemblaggio di mobili
La tua selezione ha prodotto 1 risultati
Maggior dettagli
Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.
Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.
Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.