La testa della Mazza è piena di pallini d’acciaio. Ciò significa che quando il pezzo viene colpito l’energia del corpo viene trasferita con un leggero ritardo. Il rimbalzo ridotto consente di sfruttare l’energia dell’impatto in modo ottimale. Ciò rende possibili colpi molto vigorosi.
Inoltre il lavoro con le mazze è molto meno affaticante e più silenzioso rispetto alle consuete mazzuole in acciaio.
Gli inserti sostituibili in nylon speciale sono molto resistenti all'usura, silenziosi, antischeggiatura e adatti per impatti elevatissimi. Inoltre sono piatti e consentono la battitura delicata di pali in legno, senza danneggiarli.
La testa con saldatura robotizzata è dotata di una guaina di protezione del manico integrata.
Il manico in hickory a filamenti lunghi, molto stabile, è verniciato e di forma ergonomica.
Questo prodotto è disponibile in tre versioni: diametro della testa D80mm con peso complessivo 3.600g, diametro della testa D100mm con peso complessivo 5.000g e diametro della testa D100mm con peso complessivo 6.500g.
Caratteristiche del prodotto:
Battitura delicata di pali di legno
ATTENZIONE: i pallini d’acciaio non sono sigillati nella sede e potrebbero fuoriuscire se la parte in nylon viene rimossa. Non utilizzare in un ambiente industriale o dove la contaminazione è un problema!
Questo articolo 3366.0S3 - Mazza forestale antivibrante, con impugnatura in hickory ergonomica e verniciata / (Ø: 80 mm, Peso: 3600 g) è una variante del gruppo di articoli Mazze forestali antivibrante, con impugnatura in hickory ergonomica e verniciata (EH 3366.)
Manico
Inserti
Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.
Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.
Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.