Wie wird die Position eines Bauteils durch die Abfrageeinheit überwacht?

Wo ist der Abfragesensor angebracht?

Welche Temperaturbereiche sind zulässig?

Wie ist die Abfrageeinheit gegen Staub und Schmutz geschützt?

Welche Auflageelemente können mit der Abfrageeinheit verwendet werden?

Wie wird die Abfrageeinheit im Maschinenraum positioniert?

Wie erfolgt die elektrische Stromversorgung?

Wie wird das Abfragesignal kabellos übertragen?

Welche Art von Signalen werden am Funkempfänger übergeben?

Welche Reichweite hat das Funksignal?

 

Wie wird die Position eines Bauteils durch die Abfrageeinheit überwacht?

Der Abfragesensor enthält einen Schalter, der durch ein aufliegendes Bauteil betätigt wird.

 

Wo ist der Abfragesensor angebracht?

Der Abfragesensor ist an der Außenseite der Hülse positioniert. Durch die verstellbare Hülse kann die Höhe eingestellt werden.

 

Welche Temperaturbereiche sind zulässig?

Das Sensorkabel ist ausgelegt für eine kurzzeitige Temperaturbeständigkeit von bis zu 180°C und somit z.B. gegen Späne geschützt. Der Schalter kann Temperaturen bis 120°C standhalten und ist durch die Auflage des Werkstücks zusätzlich vor Spänen geschützt.

 

Wie ist die Abfrageeinheit gegen Staub und Schmutz geschützt?

Sensor (Schalter): IP6K7

Funksender: IP67

Funkempfänger: IP20

 

Welche Auflageelemente können mit der Abfrageeinheit verwendet werden?

Es können die Auflageelemente mit folgender EH – Artikelnummer verwendet werden:

Größe M8:   22690.0021 / .0121 / .0221 / .0321 / .0421

                      22691.0122 / .0021 / .0222


Größe M12: 22690.0001 / .0002 / .0101 / .0102 / .0201 / .0202 / .0301 / 0302 / .0401 / .0402

                      22691.0143 / .0041 / .0042 / .0243

 

Wie wird die Abfrageeinheit im Maschinenraum positioniert?

Die Abfrageeinheit kann in ein M8 bzw. M12 Gewinde eingeschraubt werden. Hierzu bietet sich die Halder Grundplatte mit Nutensteinen des V40 bzw. V70 Systems an.

 

Wie erfolgt die elektrische Stromversorgung?

Im Funksender ist eine AA Batterie (3,6V) integriert. Je nach Nutzung hält diese Batterie zwischen 300 – 1400 Tage. Der Funkempfänger verfügt über eine Versorgungsschnittstelle: Bemessungsbetriebsstrom/-spannung Ie / Ue max. 0,1A / 24VDC -15%…+10%

 

Wie wird das Abfragesignal kabellos übertragen?

Das elektrische Signal wird mittels Funksender in ein Funksignal umgewandelt und von der Antenne des Funkempfängers wiederum in ein elektrisches Signal. Auf diese Art kann das Signal übertragen werden, ohne ein Kabel aus dem Maschinenraum herausführen zu müssen.

 

Welche Art von Signale werden am Funkempfänger übergeben?

Eingang: Funksignal über Antenne (Frequenz 868,3MHz)

Ausgang: Elektrisches Signal: 3A / 250VAC; 3A / 24VDC

 

Welche Reichweite hat das Funksignal?

Das Signal hat in geschlossenen Räumen eine Reichweite von ca. 40m. Bei Maschinenräumen ist die Reichweite zudem abhängig von der Art der Verkleidungen.