- EH 22110. Rastbolzen Miniraster mit Anschraubflansch
Dieser Rastbolzen ist insbesondere zum Anschrauben an dünnwandigen Teilen geeignet.
- EH 22111. Rastbolzen mit Verriegelungsmechanik Push-Lock
Diese Rastbolzen können durch Drücken des Knopfes verrriegelt bzw. entriegelt werden. Die Push-Lock Funktion basiert auf der verbauten Mechanik nach dem bekannten "Kugelschreiber-Prinzip". Aufgrund der Bau- und Funktionsweise eignen sich die Rastbolzen für beengte Einbausituationen. Durch Versenken des Rastbolzen im verriegelten Zustand kann er auch gegen eine Fehlbedienung geschützt werden.
- EH 22120. Rastriegel ohne Gewinde, schweißbar
Mit dieser Artikelgruppe steht nun auch ein Rastriegel zum Anschweißen zur Verfügung. Es ist eine Ergänzung zum EH 22120. Rastbolzen ohne Gewinde, schweißbar.
Hier finden sie weitere Infos zu unseren Rastbolzen / Rastriegeln.