Versandart: | bis 60 kg | Paketdienst (max. 3 Pakete) / Expressversand |
ab 61 kg | Spedition Dachser | |
Versandkosten: | Paketdienst : | |
Aus Gründen der Versandkostentransparenz arbeiten wir bei Paketsendungen mit Pauschalen | ||
bis 3 kg | EUR 6,50 | |
3,1 kg – 20,0 kg | EUR 11,50 | |
20,1 kg – 31,5 kg | EUR 15,20 | |
31,6 kg – 60,0 kg | EUR 30,40 | |
Spedition : | ||
Die Speditionssendungen werden auf Kilo-Basis abgerechnet | ||
61 kg – 100 kg | 0,77 EUR / kg | |
101 kg – 200 kg | 0,67 EUR / kg | |
201 kg – 300 kg | 0,60 EUR / kg | |
301 kg – 500 kg | 0,51 EUR / kg | |
ab 501 kg | auf Anfrage | |
Beispielrechnung für Gewicht 220 kg: (100 x 0,77 EUR) + (100 x 0,67 EUR) + (20 x 0,60 EUR) = 156,00 EUR | ||
Expressversand (Zustellung vor 12 Uhr): | ||
bis 5 kg | 24,80 EUR | |
5,1 kg - 10,0 kg | 28,05 EUR | |
10,1 kg - 15,0 kg | 36,60 EUR | |
15,1 kg - 20,0 kg | 46,90 EUR | |
20,1 kg - 25,0 kg | 55,60 EUR | |
25,1 kg - 30,0 kg | 64,10 EUR | |
30,1 kg - 35,0 kg | 82,00 EUR | |
35,1 kg - 40,0 kg | 88,90 EUR | |
40,1 kg - 50,0 kg | 102,70 EUR | |
50,1 kg - 60,0 kg | 117,70 EUR | |
ab 60,1 kg | auf Anfrage | |
Ein Expressversand mit Zustellung am nächsten Werktag (außer Samstag) vor 12 Uhr ist für Bestellungen bis 14 Uhr möglich (Mo. - Fr.). Weitere Versandoptionen stehen auf Anfrage zur Verfügung. Bitte kontaktieren Sie hierzu unser Verkaufsteam. | ||
Verpackung: | Die o.g. Preise verstehen sich einschließlich Verpackung. | |
Liefergebiet: | Die o. g. Preise gelten nur für Lieferungen nach Deutschland. Weitere Informationen (z. B. Inselzustellung) erhalten Sie von unserem Verkaufsteam. | |
Mindermengenzuschlag: | Kleine Aufträge verursachen im Verhältnis zum Warenwert sehr hohe Bearbeitungskosten, deshalb müssen dafür folgende Kostenbeiträge berechnet werden: | |
Warenwert unter | Kostenbeitrag | |
50,00 EUR | 10,00 EUR | |
25,00 EUR | 15,00 EUR |