Keine Lust mehr, sich nach dem Hammer zu bücken? No Problem: Der SIMPLEX mit Standfuß hilft gegen "Rücken".
Bei diesem Hammer sind spezielle Schlageinsätze mit genialer Formgebung (mit Standfuß) in das Gehäuse verbaut und sorgen für einen sicheren Kopfstand und weniger bücken.
Das Gehäuse aus Temperguss besitzt eine integrierte Stielschutzhülse, die für eine hohe Bruchsicherheit sorgt.
Der hochwertige, schwingungsdämpfende, ergonomisch geformte Holzstiel ist im Griffbereich doppelt lackiert und somit schmutzunempfindlich.
8 Schlageinsätze mit verschiedenen Härtegraden im Durchmesser 60 mm und 80 mm stehen zur Auswahl.
Gemäß dem cleveren SIMPLEX-Prinzip sind alle Komponenten austauschbar und nachrüstbar. Dies schont nicht nur den Geldbeutel, sondern auch Ressourcen.