ProduktgruppeVerwendung
Gewindestifte

Zum Andrücken und Klemmen verwendbar. Kombinierbar mit Druckstücken.

  EH 22540. Gewindestifte mit Druckzapfen
EH 22570. Gewindestifte mit Kugelzapfen
   
Auflagebolzen Als Auflagen, Anschläge und Druckstücke verwendbar.
  EH 22680. Auflagebolzen mit Riffel oder Spitze
EH 22680. Auflagebolzen, Stiftform
EH 22690. Bolzen
EH 22690. Auflagebolzen, verstellbar
  

Ausführung mit Kunststoff-Auflagen.
Als schonende Auflagen, Anschläge und Druckstücke verwendbar. Oberflächen werden dadurch vor Beschädigungen geschützt.

  EH 22691. Bolzen, mit Kunststoff-Auflagefläche
   
Abfragesysteme Zum Abfragen der Werkstückposition - pneumatisch oder digital. Das elektronische Signal der Abfrageeinheit (EH 22810.) kann sowohl über eine Kabelverbindung als auch per Funk übertragen werden.
  EH 22800. Überwachungseinheiten für Positioniersensoren, pneumatisch
EH 22810. Abfrageeinheiten, mit Sensor
   
Kugeldruckschrauben Zum Klemmen, Spannen oder Stützen auch von nicht parallelen Flächen.

 

 

EH 22700. Kugeldruckschrauben mit Kopf,  Kugel verdrehgesichert
EH 22700. Kugeldruckschrauben ohne Kopf, Kugel verdrehgesichert
EH 22710. Kugeldruckschrauben mit Kopf, volle Kugel
EH 22710. Kugeldruckschrauben mit Kopf, abgeflachte Kugel
EH 22720. Kugeldruckschrauben ohne Kopf, volle Kugel
EH 22720. Kugeldruckschrauben ohne Kopf, abgeflachte Kugel
EH 22720. Kugeldruckschrauben ohne Kopf, mit Feingewinde
EH 22720. Kugeldruckschrauben ohne Kopf, kurze Ausführung
EH 22720. Kugeldruckschrauben ohne Kopf, volle Kugel und Innensechsrund
EH 22720. Kugeldruckschrauben ohne Kopf, abgeflachte Kugel und Innensechsrund

   
Pendelauflagen Als Auflage, Druckstück, für den Einbau in Spannelemente und zum Ausgleich von Formschrägen. Auch verstellbar.
  

EH 22730. Pendelauflagen
EH 22730. Pendelauflagen mit Hartmetallkugel, geriffelt
EH 22740. Pendelauflagen, verstellbar

  Ausführung mit selbsttätiger Rückstellung in die Nullposition.
  

EH 22731. Pendelauflagen mit selbsttätiger Rückstellung
EH 22731. Pendelauflagen mit Hartmetallkugel, geriffelt und selbstätiger Rückstellung
EH 22741. Pendelauflagen, verstellbar, mit selbsttätiger Rückstellung

   
Druckschrauben

Zum schonenden Klemmen / Andrücken von Gewindespindeln, Achsen, Wellen oder oberflächenbehandelten Teilen.

  

EH 22760. Druckschrauben mit Messingbolzen
EH 22760. Druckschrauben mit Kunststoffbolzen

   
Muttern für T-Nuten Als Verbindungselement im Maschinentisch.
  

EH 23010. Muttern für T-Nuten, DIN 508
EH 23010. Muttern für T-Nuten, DIN 508, mit Rutschsicherung
EH 23020. Muttern für T-Nuten, lang
EH 23020. Muttern für T-Nuten, Rhombus

   
Spannschrauben Als Aufspannschrauben verwendbar. Verschiedene Ausführungen und Größen.
  

EH 23030. Schrauben für T-Nuten, DIN 787
EH 23040. Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten, DIN 6379
EH 23040. Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten, b1 lang, DIN 6379
EH 23040. Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten, mit Innensechskant, ähnlich DIN 6379

   

Kugelscheiben / Kegelpfannen

Verbindungs- und Nivellierelement zum Ausgleich bei verschiedenen Winkeln.
  EH 23050. Kugelscheiben / Kegelpfannen, DIN 6319
EH 23050. Kompakt-Kugelscheiben-Kegelpfannen, ähnlich DIN 6319
   
Scheiben Unterlegscheiben und präzise geschliffene Ausführung zur Erweiterung der Spann- und Auflagenhöhe.
  

EH 23060. Scheiben, DIN 6340, vergütet
EH 23060. Scheiben, Präzisionsausführung
EH 23061. Scheiben
EH 1007. Scheiben
EH 1107. Scheiben
EH 1108. Scheiben
EH 1617. Scheiben

   
Spannmuttern Spezielle Sechskantmuttern, z. B. mit Bund oder Kegelpfanne.
  

EH 23070. Sechskantmuttern, DIN 6330 (Höhe 1,5 d)
EH 23080. Sechskantmuttern mit Bund, DIN 6331 (Höhe 1,5 d)
EH 23080. Sechskantmuttern mit Kegelpfanne
EH 23090. Verlängerungsmuttern (Höhe 3 d)

   
Spanneisen Verschiedenste Ausführungen und Größen zum Spannen von Werkstücken.
  

EH 23140. Spanneisen, DIN 6314, flach
EH 23150. Spanneisen, DIN 6315 B, gabelförmig
EH 23160. Spanneisen, DIN 6316, gekröpft
EH 23160. Spanneisen, abgesetzt
EH 23170. Spanneisen mit Nase, geschlossen
EH 23180. Spanneisen mit abgeflachter Kugel
EH 23180. Spanneisen mit Nase
EH 23190.  Span­nei­sen mit Schonplatte, ähnlich DIN 6314
EH 23190. Spanneisen mit wechselbarer Schonplatte
EH 23200. Abstützelemente für Spanneisen

   
Spanneisen, gezahnt Spanneisen mit zwei verschiedenen Spannnasen sowie stufenloser Verstellung der Spannhöhe.
  

EH 23185. Spanneisen, gezahnt, mit verstellbarem Gegenstück
EH 23185. Spanneisen, gezahnt, mit verstellbarem Gegenstück, mit Schraube für T-Nuten
EH 23185. Spanneisen, gezahnt, mit verstellbarem Gegenstück, mit Stiftschraube
EH 23185. Spanneisen, gezahnt, mit verstellbarem Gegenstück, mit Stiftschraube mit Innensechskant
EH 23185. Stützverlängerungen für Spanneisen, gezahnt, mit verstellbarem Gegenstück

   
Spanneisenelement-System Spanneisen mit integrierter Abstützung und Gewindespindel sowie diverser Adapter.
  

EH 23700. Spanneisenelemente
EH 23700. Spanneisen gerade, kurz
EH 23700. Spanneisen gerade, lang
EH 23700. Zwischenelemente
EH 23700. Zwischenelemente mit Auflage
EH 23700. Fußelemente
EH 23700. Fußelemente, schwenkbar
EH 23700. Fußelemente, niedrig
EH 23700. Fußelemente für Positionierbohrung

   
Niederzugspannelemente Horizontale Spannelemente mit Niederzugeffekt.
  

EH 23210. Niederzugspanner mit gekröpftem Spannhebel
EH 23210. Niederzugspanner ohne Hebel
EH 23210. Niederzugspanner ohne Hebel, mit Auflage
EH 23210. Halteleisten für Niederzugspanner
EH 23211. Unterbau-Spanner

   
  Andrückelemente Elemente zum einfachen und sicheren Positionieren von Werkstücken an Anschlägen und Auflagepunkten vor dem Spannvorgang.
  

EH 23230. Andrückelemente mit Bolzen, verdrehgesichert
EH 23230. Richtspanner

   
Spannstöcke Massives kompaktes Spannmodul mit horizontal wirkender Spannkraft und robustem mechanischem Spindelantrieb.
  EH 23231. Spannstöcke
EH 23231. Standardbacken für Spannstöcke
EH 23231. Wechelbacken für Spannstöcke, mit Niederzugeffekt
EH 1137. Spannstöcke, bewegliche Backe
EH 1137. Spannstöcke, feste Backe
EH 1138. Spannstöcke, Wechselbacke, weich
EH 1138. Spannstöcke, Wechselbacke, geriffelt/eben
   
Keil-Spannsegmente Doppelseitiges Spannelement mit geringem Bauraum und hoher Spannkraft.
  

EH 23250. Keil-Spannsegmente
EH 23251. Doppel-Keilspanner
EH 23251. Doppel-Keilspanner, Backen bearbeitbar

   
Spannklemmen / Spannkrallen Spannmittel für niedrige Bauhöhen mit hoher Klemmkraft.
  EH 23290. Pitbull-Spannklemmen
EH 23290. Spannkrallen
   
Ausgleichspanner Zum Spannen und Abstützen von überbestimmten Spannstellen.
  EH 23220. Ausgleichspanner
   
Abstützelemente Zum Spannen und Abstützen von überbestimmten Spannstellen.
  EH 23220. Abstützelemente
   
Schwimmspanner Zum Spannen und Abstützen von überbestimmten Spannstellen. Verschiedene Ausführungen mit getrennter bzw. kombinierter Spannung und Verblockung.
  

EH 23320. Schwimmspanner, kompakt, mit kombinierter Spannung und Verblockung, M12
EH 23320. Schwimmspanner, kompakt, mit getrennter Spannung und Verblockung, M12
EH 23320. Schwimmspanner mit kombinierter Spannung und Verblockung, M12
EH 23320. Schwimmspanner mit getrennter Spannung und Verblockung, M12
EH 23320. Standard-Spannbacken für Schwimmspanner M12
EH 23320. Spannbacken für Schwimmspanner M12
EH 23320. Schwimmspanner mit kombinierter Spannung und Verblockung, M16
EH 23320. Spannbacken für Schwimmspanner M16

   
Exzenterspannmittel Spannmittel zum schnellen Spannen und Klemmen von Werkstücken mittels Exzenter.
  

EH 23260. Spannelemente actima
EH 23270. Exzenter-Spannklemmen
EH 23270. Exzenter-Krallenscheiben
EH 23271. Spiralspanner
EH 23380. Beidseitige Exzenterhebel mit Achsbolzen
EH 23390. Exzenterhebel mit Achsbolzen
EH 23390. Exzenterschnellspanner mit Innengewinde
EH 23390. Exzenterschnellspanner mit Schraube
EH 23400. Achsbolzen
EH 23410. Exzenterspanner
EH 23410. Exzenterspannmodul mit Wellenaufnahme

   
Aufsitzspanner Universelles mechanisches Spannelement für schnelles und komfortables Wechseln und Spannen von Werkstücken mittels von Hand schwenkbarer oder schiebbarer Spannpratze.
  EH 23310. Aufsitzspanner, schwenkbar, Größe 25
EH 23310. Aufsitzspanner, schwenkbar, niedrige Bauform Größe 44
EH 23310. Aufsitzspanner, schwenkbar, Größe 40
EH 23310. Aufsitzspanner, schwenkbar, Größe 60
EH 23310. Aufsitzspanner, schwenkbar, Größe 82,5
EH 23310. Aufsitzspanner, schiebbar, Größe 40
EH 23310. Positionierrringe
EH 23370. Spannpratzen
   
Höhenzylinder Universeller Adapter zum Erweitern der Spann-/Auflagehöhe (Höhe geschliffen) - auch für Aufsitzspanner geeignet.
  EH 23310. Höhenzylinder
   
Kniehebelspanner Schnellspanner zum Halten und Spannen von Werkstücken.
  EH 23330. Senkrechtspanner mit waagrechtem Fuß
EH 23330. Waagrechtspanner mit waagrechtem Fuß
EH 23330. Schubstangenspanner mit Winkelfuß
EH 23330. Schubstangenspanner mit Befestigungsgewinde
EH 23330. Verschlussspanner mit waagrechtem Fuß
   
Kompaktspanner Universell einsetzbare Spanneinheit. Erweiterung der Spannhöhe durch Adapter möglich.
  

EH 23690. Kompaktspanner
EH 23690. Höhenadapter für Kompaktspanner

   
Zentrierspannelemente Diverse Spannmittel zum Zentrieren und Spannen von Bauteilen mit Aufnahmebohrung.
  EH 23340. Zentrierspannelemente mit Spannsegmenten            
EH 23340. Zentrierspannelemente mit Spannkugeln            
EH 23340. Zentrierspannelemente mit Spannsegmenten, Bedienung von unten     
EH 23340. Zentrierspannelemente mit Spannsegmenten           
EH 23340. Zentrierspanndorne            
EH 23340. Zentrierspanndorne mit seitlicher Bedienung   
   
Spannleisten Leisten zum Montieren von Auflagepunkten, Spannelementen oder ähnlichen Teilen.
  EH 1013. Spannleisten
EH 1113. Spannleisten
EH 1513. Spannleisten
EH 1613. Spannleisten
   
Leisten Leisten zum montieren von Auflagepunkten, Spannelementen oder ähnlichen Teilen.
  EH 1114. Leisten
EH 1047. Leisten
EH 1147. Leisten
EH 1550. Auflageleisten
EH 1650. Auflageleisten
   
Auflageplatten Platte zum Montieren von Auflagepunkten, Spannelementen oder ähnlichen Teilen.
  EH 23210. Auflageplatten
EH 1047. Auflageplatten
EH 1147. Auflageplatten
EH 1547. Auflageplatten
EH 1647. Auflageplatten
   
Anschlagstücke Verwendung als Anschlag in Kombination mit einem Gewindestift oder Auflagebolzen.
  EH 23281. Anschlagstücke
EH 1014. Anschlagstücke
EH 1114. Anschlagstücke
EH 1614. Anschlagstücke
   
Positionier-Spannbolzen Schnellwechselsystem zum schnellen Befestigen/Positionieren und Wechseln von Platten/Vorrichtungen.
  EH 23111. Positionier-Spannbolzen
EH 23111. Handgriffe für Positionier-Spannbolzen
EH 23111. Buchsen für Positionier-Spannbolzen
EH 23111. Aufnahmebuchsen für Positionier-Spannbolzen zum Einpressen
EH 23111. Aufnahmebuchsen für Positionier-Spannbolzen zum Anschrauben

 

 

 

Diese Übersicht können Sie auch in gedruckter Form als Poster bei uns kostenlos anfordern.

Sie haben nicht das passende Produkt gefunden? Für einige Spannmittel können wir auch Sonderausführungen mit anderen Abmessungen auf Anfrage liefern. Gerne beraten wir Sie auch bei Ihren Spannproblemen.

Noch mehr Produkte und Lösungen zur Werkstückspannung