Funk-Emp­fän­ger für Abfrageeinheit

EH 22810.

Zum kabellosen Empfangen des Abfragesignals der Abfrageeinheit.

Die Antenne übernimmt das Funksignal der Abfrageeinheit und leitet es über eine Kabelverbindung an einen Eingang des Empfängers weiter. Dort wird der entsprechende Ausgang (Schließerkontakt) geschaltet. Es können pro Empfänger maximal vier Funkkanäle empfangen werden.

Ihre Auswahl ergab 1 Treffer

Aus­füh­rung
l [mm]
b [mm]
h1 [mm]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
Funk-Universalempfänger und Funk-Antenne
l [mm]:
70 mm
b [mm]:
23 mm
h1 [mm]:
90 mm
Artikel-Nr.:
22810.9020
CAD
Dokumente
Funk-Empfänger
  • Funk-Universalempfänger und Funk-Antenne
  • l: 70 mm
  • b: 23 mm
  • h1: 90 mm
  • d: 70 mm
  • h2: 350 mm
  • Gewicht: 447 g
  • Preis : 0,00 €
  • Preis inkl. Mwst. :
zur Artikelansicht
Funk-Empfänger

Hinweise

Nähere Informationen auf Anfrage.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
FAQ - Funk-Empfänger
Kategorie:
FAQ
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Datenblatt EH 22810. Funk-Empfänger – für Abfrageeinheit
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.

 

Wie wird die Position eines Bauteils durch die Abfrageeinheit überwacht?

Der Abfragesensor enthält einen Schalter, der durch ein aufliegendes Bauteil betätigt wird.

Wo ist der Abfragesensor angebracht?

Der Abfragesensor ist an der Außenseite der Hülse positioniert. Durch die verstellbare Hülse kann die Höhe eingestellt werden.

Welche Temperaturbereiche sind zulässig?

Das Sensorkabel ist ausgelegt für eine kurzzeitige Temperaturbeständigkeit von bis zu 180°C und somit z.B. gegen Späne geschützt. Der Schalter kann Temperaturen bis 120°C standhalten und ist durch die Auflage des Werkstücks zusätzlich vor Spänen geschützt.

Wie ist die Abfrageeinheit gegen Staub und Schmutz geschützt?

Sensor (Schalter): IP6K7, Funksender: IP67, Funkempfänger: IP20

Welche Auflageelemente können mit der Abfrageeinheit verwendet werden?

Es können die Auflageelemente mit folgender EH – Artikelnummer verwendet werden: Größe M8: 22690.0021 / .0121 / .0221 / .0321 / .0421 und 22691.0122 / .0021 / .0222. Größe M12: 22690.0001 / .0002 / .0101 / .0102 / .0201 / .0202 / .0301 / 0302 / .0401 / .0402 und 22691.0143 / .0041 / .0042 / .0243.

Wie wird die Abfrageeinheit im Maschinenraum positioniert?

Die Abfrageeinheit kann in ein M8 bzw. M12 Gewinde eingeschraubt werden. Hierzu bietet sich die Halder Grundplatte mit Nutensteinen des V40 bzw. V70 Systems an.

Wie erfolgt die elektrische Stromversorgung?

Der Funksender wird über eine AA Batterie (3,6V) mit Energie versorgt (nicht im Lieferumfang enthalten). Je nach Nutzung hält diese Batterie zwischen 300 – 1400 Tage. Der Funkempfänger verfügt über eine Versorgungsschnittstelle: Bemessungsbetriebsstrom/-spannung Ie / Ue max. 0,1A / 24VDC -15%…+10%.

Wie wird das Abfragesignal kabellos übertragen?

Das elektrische Signal wird mittels Funksender in ein Funksignal umgewandelt und von der Antenne des Funkempfängers wiederum in ein elektrisches Signal. Auf diese Art kann das Signal übertragen werden, ohne ein Kabel aus dem Maschinenraum herausführen zu müssen.

Welche Art von Signalen werden am Funkempfänger übergeben?

Eingang: Funksignal über Antenne (Frequenz 868,3MHz). Ausgang: Elektrisches Signal: 3A / 250VAC; 3A / 24VDC.

Welche Reichweite hat das Funksignal?

Das Signal hat in geschlossenen Räumen eine Reichweite von ca. 40m. Bei Maschinenräumen ist die Reichweite zudem abhängig von der Art der Verkleidungen.