Nie­der­zug­span­ner mit gekröpftem Spannhebel

EH 23210.

Das Schnellspannelement drückt das Werkstück gleichzeitig an Festanschläge und auf Auflagen. Die flache Bauweise ermöglicht eine ganzflächige Bearbeitung von Werkstücken. In Verbindung mit Anschlagstück EH 23280. kann eine spezielle Spannvorrichtung ersetzt werden.

Ihre Auswahl ergab 12 Treffer

Aus­füh­rung
Nu­ten­nenn­maß [mm]
d1 [mm]
b [mm]
l1 [mm]
s [mm]
Spann­kraft ho­ri­zon­tal max. [kN]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
mit ebener Spannbacke, Spannrichtung rechts
Nu­ten­nenn­maß [mm]:
10 mm
d1 [mm]:
M8
b [mm]:
32 mm
l1 [mm]:
132 mm
s [mm]:
3 mm
Spann­kraft ho­ri­zon­tal max. [kN]:
3,5 kN
Artikel-Nr.:
23210.0101
CAD
Dokumente
Niederzugspanner
  • mit ebener Spannbacke, Spannrichtung rechts
  • Nutennennmaß: 10 mm
  • d1: M8
  • a: 9,6 mm
  • b: 32 mm
  • d2: 8,4 mm
  • h1: 20 mm
  • h2: 30 mm
  • h3: 8 mm
  • h4: 40 mm
  • h5: 12,6 mm
  • l1: 132 mm
  • l2: 50 mm
  • l3: 32 mm
  • s: 3 mm
  • Spannkraft horizontal max.: 3,5 kN
  • Gewicht: 266 g
  • Preis : 0,00 €
  • Preis inkl. Mwst. :
zur Artikelansicht
Niederzugspanner
Aus­füh­rung:
mit ebener Spannbacke, Spannrichtung rechts
Nu­ten­nenn­maß [mm]:
12 mm
d1 [mm]:
M12
b [mm]:
48 mm
l1 [mm]:
190 mm
s [mm]:
4 mm
Spann­kraft ho­ri­zon­tal max. [kN]:
7 kN
Artikel-Nr.:
23210.0321
CAD
Dokumente
Niederzugspanner
  • mit ebener Spannbacke, Spannrichtung rechts
  • Nutennennmaß: 12 mm
  • d1: M12
  • a: 11,6 mm
  • b: 48 mm
  • d2: 12,5 mm
  • h1: 38 mm
  • h2: 63 mm
  • h3: 16 mm
  • h4: 62 mm
  • l1: 190 mm
  • l2: 72 mm
  • l3: 40 mm
  • s: 4 mm
  • Spannkraft horizontal max.: 7 kN
  • Gewicht: 880 g
  • Preis : 0,00 €
  • Preis inkl. Mwst. :
zur Artikelansicht
Niederzugspanner
Aus­füh­rung:
mit ebener Spannbacke, Spannrichtung rechts
Nu­ten­nenn­maß [mm]:
14 mm
d1 [mm]:
M12
b [mm]:
48 mm
l1 [mm]:
190 mm
s [mm]:
4 mm
Spann­kraft ho­ri­zon­tal max. [kN]:
7 kN
Artikel-Nr.:
23210.0341
CAD
Dokumente
Niederzugspanner
  • mit ebener Spannbacke, Spannrichtung rechts
  • Nutennennmaß: 14 mm
  • d1: M12
  • a: 13,6 mm
  • b: 48 mm
  • d2: 12,5 mm
  • h1: 38 mm
  • h2: 40 mm
  • h3: 16 mm
  • h4: 62 mm
  • h5: 19,1 mm
  • l1: 190 mm
  • l2: 72 mm
  • l3: 40 mm
  • s: 4 mm
  • Spannkraft horizontal max.: 7 kN
  • Gewicht: 858 g
  • Preis : 0,00 €
  • Preis inkl. Mwst. :
zur Artikelansicht
Niederzugspanner
Aus­füh­rung:
mit ebener Spannbacke, Spannrichtung links
Nu­ten­nenn­maß [mm]:
10 mm
d1 [mm]:
M8
b [mm]:
32 mm
l1 [mm]:
132 mm
s [mm]:
3 mm
Spann­kraft ho­ri­zon­tal max. [kN]:
3,5 kN
Artikel-Nr.:
23210.0105
CAD
Dokumente
Niederzugspanner
  • mit ebener Spannbacke, Spannrichtung links
  • Nutennennmaß: 10 mm
  • d1: M8
  • a: 9,6 mm
  • b: 32 mm
  • d2: 8,4 mm
  • h1: 20 mm
  • h2: 30 mm
  • h3: 8 mm
  • h4: 40 mm
  • h5: 12,6 mm
  • l1: 132 mm
  • l2: 50 mm
  • l3: 32 mm
  • s: 3 mm
  • Spannkraft horizontal max.: 3,5 kN
  • Gewicht: 265 g
  • Preis : 0,00 €
  • Preis inkl. Mwst. :
zur Artikelansicht
Niederzugspanner
Aus­füh­rung:
mit ebener Spannbacke, Spannrichtung links
Nu­ten­nenn­maß [mm]:
12 mm
d1 [mm]:
M12
b [mm]:
48 mm
l1 [mm]:
190 mm
s [mm]:
4 mm
Spann­kraft ho­ri­zon­tal max. [kN]:
7 kN
Artikel-Nr.:
23210.0325
CAD
Dokumente
Niederzugspanner
  • mit ebener Spannbacke, Spannrichtung links
  • Nutennennmaß: 12 mm
  • d1: M12
  • a: 11,6 mm
  • b: 48 mm
  • d2: 12,5 mm
  • h1: 38 mm
  • h2: 63 mm
  • h3: 16 mm
  • h4: 62 mm
  • l1: 190 mm
  • l2: 72 mm
  • l3: 40 mm
  • s: 4 mm
  • Spannkraft horizontal max.: 7 kN
  • Gewicht: 868 g
  • Preis : 0,00 €
  • Preis inkl. Mwst. :
zur Artikelansicht
Niederzugspanner
Aus­füh­rung:
mit ebener Spannbacke, Spannrichtung links
Nu­ten­nenn­maß [mm]:
14 mm
d1 [mm]:
M12
b [mm]:
48 mm
l1 [mm]:
190 mm
s [mm]:
4 mm
Spann­kraft ho­ri­zon­tal max. [kN]:
7 kN
Artikel-Nr.:
23210.0345
CAD
Dokumente
Niederzugspanner
  • mit ebener Spannbacke, Spannrichtung links
  • Nutennennmaß: 14 mm
  • d1: M12
  • a: 13,6 mm
  • b: 48 mm
  • d2: 12,5 mm
  • h1: 38 mm
  • h2: 40 mm
  • h3: 16 mm
  • h4: 62 mm
  • h5: 19,1 mm
  • l1: 190 mm
  • l2: 72 mm
  • l3: 40 mm
  • s: 4 mm
  • Spannkraft horizontal max.: 7 kN
  • Gewicht: 860 g
  • Preis : 0,00 €
  • Preis inkl. Mwst. :
zur Artikelansicht
Niederzugspanner
Aus­füh­rung:
mit Prismen-Spannbacke, Spannrichtung rechts
Nu­ten­nenn­maß [mm]:
10 mm
d1 [mm]:
M8
b [mm]:
32 mm
l1 [mm]:
132 mm
s [mm]:
3 mm
Spann­kraft ho­ri­zon­tal max. [kN]:
3,5 kN
Artikel-Nr.:
23210.0102
CAD
Dokumente
Niederzugspanner
  • mit Prismen-Spannbacke, Spannrichtung rechts
  • Nutennennmaß: 10 mm
  • d1: M8
  • a: 9,6 mm
  • b: 32 mm
  • d2: 8,4 mm
  • h1: 20 mm
  • h2: 30 mm
  • h3: 8 mm
  • h4: 40 mm
  • h5: 12,6 mm
  • l1: 132 mm
  • l2: 50 mm
  • l3: 32 mm
  • s: 3 mm
  • Spannkraft horizontal max.: 3,5 kN
  • Gewicht: 264 g
  • Preis : 0,00 €
  • Preis inkl. Mwst. :
zur Artikelansicht
Niederzugspanner
Aus­füh­rung:
mit Prismen-Spannbacke, Spannrichtung rechts
Nu­ten­nenn­maß [mm]:
12 mm
d1 [mm]:
M12
b [mm]:
48 mm
l1 [mm]:
190 mm
s [mm]:
4 mm
Spann­kraft ho­ri­zon­tal max. [kN]:
7 kN
Artikel-Nr.:
23210.0322
CAD
Dokumente
Niederzugspanner
  • mit Prismen-Spannbacke, Spannrichtung rechts
  • Nutennennmaß: 12 mm
  • d1: M12
  • a: 11,6 mm
  • b: 48 mm
  • d2: 12,5 mm
  • h1: 38 mm
  • h2: 63 mm
  • h3: 16 mm
  • h4: 62 mm
  • l1: 190 mm
  • l2: 72 mm
  • l3: 40 mm
  • s: 4 mm
  • Spannkraft horizontal max.: 7 kN
  • Gewicht: 889 g
  • Preis : 0,00 €
  • Preis inkl. Mwst. :
zur Artikelansicht
Niederzugspanner
Aus­füh­rung:
mit Prismen-Spannbacke, Spannrichtung rechts
Nu­ten­nenn­maß [mm]:
14 mm
d1 [mm]:
M12
b [mm]:
48 mm
l1 [mm]:
190 mm
s [mm]:
4 mm
Spann­kraft ho­ri­zon­tal max. [kN]:
7 kN
Artikel-Nr.:
23210.0342
CAD
Dokumente
Niederzugspanner
  • mit Prismen-Spannbacke, Spannrichtung rechts
  • Nutennennmaß: 14 mm
  • d1: M12
  • a: 13,6 mm
  • b: 48 mm
  • d2: 12,5 mm
  • h1: 38 mm
  • h2: 40 mm
  • h3: 16 mm
  • h4: 62 mm
  • h5: 19,1 mm
  • l1: 190 mm
  • l2: 72 mm
  • l3: 40 mm
  • s: 4 mm
  • Spannkraft horizontal max.: 7 kN
  • Gewicht: 838 g
  • Preis : 0,00 €
  • Preis inkl. Mwst. :
zur Artikelansicht
Niederzugspanner
Aus­füh­rung:
mit Prismen-Spannbacke, Spannrichtung links
Nu­ten­nenn­maß [mm]:
10 mm
d1 [mm]:
M8
b [mm]:
32 mm
l1 [mm]:
132 mm
s [mm]:
3 mm
Spann­kraft ho­ri­zon­tal max. [kN]:
3,5 kN
Artikel-Nr.:
23210.0106
CAD
Dokumente
Niederzugspanner
  • mit Prismen-Spannbacke, Spannrichtung links
  • Nutennennmaß: 10 mm
  • d1: M8
  • a: 9,6 mm
  • b: 32 mm
  • d2: 8,4 mm
  • h1: 20 mm
  • h2: 30 mm
  • h3: 8 mm
  • h4: 40 mm
  • h5: 12,6 mm
  • l1: 132 mm
  • l2: 50 mm
  • l3: 32 mm
  • s: 3 mm
  • Spannkraft horizontal max.: 3,5 kN
  • Gewicht: 263 g
  • Preis : 0,00 €
  • Preis inkl. Mwst. :
zur Artikelansicht
Niederzugspanner
Aus­füh­rung:
mit Prismen-Spannbacke, Spannrichtung links
Nu­ten­nenn­maß [mm]:
12 mm
d1 [mm]:
M12
b [mm]:
48 mm
l1 [mm]:
190 mm
s [mm]:
4 mm
Spann­kraft ho­ri­zon­tal max. [kN]:
7 kN
Artikel-Nr.:
23210.0326
CAD
Dokumente
Niederzugspanner
  • mit Prismen-Spannbacke, Spannrichtung links
  • Nutennennmaß: 12 mm
  • d1: M12
  • a: 11,6 mm
  • b: 48 mm
  • d2: 12,5 mm
  • h1: 38 mm
  • h2: 63 mm
  • h3: 16 mm
  • h4: 62 mm
  • l1: 190 mm
  • l2: 72 mm
  • l3: 40 mm
  • s: 4 mm
  • Spannkraft horizontal max.: 7 kN
  • Gewicht: 900 g
  • Preis : 0,00 €
  • Preis inkl. Mwst. :
zur Artikelansicht
Niederzugspanner
Aus­füh­rung:
mit Prismen-Spannbacke, Spannrichtung links
Nu­ten­nenn­maß [mm]:
14 mm
d1 [mm]:
M12
b [mm]:
48 mm
l1 [mm]:
190 mm
s [mm]:
4 mm
Spann­kraft ho­ri­zon­tal max. [kN]:
7 kN
Artikel-Nr.:
23210.0346
CAD
Dokumente
Niederzugspanner
  • mit Prismen-Spannbacke, Spannrichtung links
  • Nutennennmaß: 14 mm
  • d1: M12
  • a: 13,6 mm
  • b: 48 mm
  • d2: 12,5 mm
  • h1: 38 mm
  • h2: 40 mm
  • h3: 16 mm
  • h4: 62 mm
  • h5: 19,1 mm
  • l1: 190 mm
  • l2: 72 mm
  • l3: 40 mm
  • s: 4 mm
  • Spannkraft horizontal max.: 7 kN
  • Gewicht: 841 g
  • Preis : 0,00 €
  • Preis inkl. Mwst. :
zur Artikelansicht
Niederzugspanner

Werkstoff

  • Stahl, einsatzgehärtet, brüniert
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
FAQ - Niederzugspanner
Kategorie:
FAQ
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Datenblatt EH 23210. Niederzugspanner – mit gekröpftem Spannhebel
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb

Weitere Produkte
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.

 

Welche Vorteile bieten Niederzugspanner im Vergleich zu einem Maschinenschraubstock?

Niederzugspanner haben eine sehr geringe Störkontur und sind mit den zugehörigen Halteleisten flexibel positionierbar. Weiterhin ist eine Ausführung mit Spannhebel erhältlich, die ohne Werkzeug bedienbar ist.