Produktfilter
Ihre Auswahl ergab 14 Treffer
Ausführung:
Auflagefläche ballig
Weitere Details
Auflagefläche ballig – Bild 1
d: M6
l1 ±1,5: 20 mm
l2 ±1,5: 23,5 mm
l3 min.: 19 mm
e: 11,5 mm
SW: 10 mm
Gewicht: 6,7 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Ausführung:
Auflagefläche ballig
Weitere Details
Auflagefläche ballig – Bild 1
d: M8
l1 ±1,5: 25 mm
l2 ±1,5: 30 mm
l3 min.: 21 mm
e: 14,5 mm
SW: 13 mm
Gewicht: 15 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Ausführung:
Auflagefläche ballig
Weitere Details
Auflagefläche ballig – Bild 1
d: M10
l1 ±1,5: 30 mm
l2 ±1,5: 36 mm
l3 min.: 25,5 mm
e: 19,6 mm
SW: 17 mm
Gewicht: 31 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Ausführung:
Auflagefläche ballig
Weitere Details
Auflagefläche ballig – Bild 1
d: M12
l1 ±1,5: 35 mm
l2 ±1,5: 42 mm
l3 min.: 29,7 mm
e: 21,9 mm
SW: 19 mm
Gewicht: 48 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Ausführung:
Auflagefläche ballig
Weitere Details
Auflagefläche ballig – Bild 1
d: M16
l1 ±1,5: 40 mm
l2 ±1,5: 49,5 mm
l3 min.: 34 mm
e: 27,7 mm
SW: 24 mm
Gewicht: 102 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Ausführung:
Auflagefläche ballig
Weitere Details
Auflagefläche ballig – Bild 1
d: M20
l1 ±1,5: 45 mm
l2 ±1,5: 57 mm
l3 min.: 37 mm
e: 34,6 mm
SW: 30 mm
Gewicht: 187 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Ausführung:
Auflagefläche ballig
Weitere Details
Auflagefläche ballig – Bild 1
d: M24
l1 ±1,5: 50 mm
l2 ±1,5: 64 mm
l3 min.: 40 mm
e: 41,6 mm
SW: 36 mm
Gewicht: 309 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Ausführung:
Auflagefläche geriffelt
Weitere Details
Auflagefläche geriffelt – Bild 2
d: M6
l1 ±1,5: 20 mm
l2 ±1,5: 23,5 mm
l3 min.: 19 mm
e: 11,5 mm
SW: 10 mm
Gewicht: 6,7 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Ausführung:
Auflagefläche geriffelt
Weitere Details
Auflagefläche geriffelt – Bild 2
d: M8
l1 ±1,5: 25 mm
l2 ±1,5: 30 mm
l3 min.: 21 mm
e: 14,5 mm
SW: 13 mm
Gewicht: 16 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Ausführung:
Auflagefläche geriffelt
Weitere Details
Auflagefläche geriffelt – Bild 2
d: M10
l1 ±1,5: 30 mm
l2 ±1,5: 36 mm
l3 min.: 25,5 mm
e: 19,6 mm
SW: 17 mm
Gewicht: 31 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Ausführung:
Auflagefläche geriffelt
Weitere Details
Auflagefläche geriffelt – Bild 2
d: M12
l1 ±1,5: 35 mm
l2 ±1,5: 42 mm
l3 min.: 29,7 mm
e: 21,9 mm
SW: 19 mm
Gewicht: 49 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Ausführung:
Auflagefläche geriffelt
Weitere Details
Auflagefläche geriffelt – Bild 2
d: M16
l1 ±1,5: 40 mm
l2 ±1,5: 49,5 mm
l3 min.: 34 mm
e: 27,7 mm
SW: 24 mm
Gewicht: 102 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Ausführung:
Auflagefläche geriffelt
Weitere Details
Auflagefläche geriffelt – Bild 2
d: M20
l1 ±1,5: 45 mm
l2 ±1,5: 57 mm
l3 min.: 37 mm
e: 34,6 mm
SW: 30 mm
Gewicht: 184 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Ausführung:
Auflagefläche geriffelt
Weitere Details
Auflagefläche geriffelt – Bild 2
d: M24
l1 ±1,5: 50 mm
l2 ±1,5: 64 mm
l3 min.: 40 mm
e: 41,6 mm
SW: 36 mm
Gewicht: 308 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Werkstoff
Auflagebolzen
Vergütungsstahl, vergütet, Güte 10.9, brüniert / Auflagefläche induktivgehärtet
Mutter
Vergütungsstahl, vergütet, Güte 8.8 (ISO 4035), brüniert
Datenblatt EH 22690. Auflagebolzen – verstellbar
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.