Diese Buchsen für Positionier-Spannbolzen sind als zentrische und schwimmende Ausführung erhältlich. Bitte beachten Sie die Montageanleitung.
Dieser Artikel 23111.0808 - Buchsen für Positionier-Spannbolzen / zentrisch (d1 F6: 20 mm, l -0,25 -0,5: 25 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Buchsen für Positionier-Spannbolzen (EH 23111.)
Zur Unterscheidung ist die schwimmende Buchse mit einer Kennrille versehen.
In die zu spannende Platte werden zwei zentrische und zwei schwimmende Buchsen montiert, um eine optimale Wiederholgenauigkeit zu erreichen.
Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.
Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 27.06.2024.
Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.