Ras­trie­gel

EH 22120.

Rastriegel werden bei Indexierbohrungen eingesetzt.

Besseres Handling bei Ausführung mit Kunststoffkappe.

Ihre Auswahl ergab 42 Treffer

Werk­stoff
Aus­füh­rung
d1 -0,02 -0,04 [mm]
d2 [mm]
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Werk­stoff:
Stahl
Aus­füh­rung:
ohne Kunststoffkappe
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
4 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 20 N
Artikel-Nr.:
22120.0302
CAD
Dokumente
Rastriegel
  • ohne Kunststoffkappe – Bild 1, Automatenstahl
  • d1 -0,02 -0,04: 4 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • d3: 10 mm
  • l1: 37,5 mm
  • l2: 6 mm
  • l3: 19 mm
  • l4: 21 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 7 N
  • Federkraft1) F2: ~ 20 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 17 g
  • Preis : 0,00 €
  • Preis inkl. Mwst. :
zur Artikelansicht
Rastriegel
Werk­stoff:
Stahl
Aus­füh­rung:
ohne Kunststoffkappe
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 20 N
Artikel-Nr.:
22120.0304
CAD
Dokumente
Rastriegel
  • ohne Kunststoffkappe – Bild 1, Automatenstahl
  • d1 -0,02 -0,04: 5 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • d3: 10 mm
  • l1: 37,5 mm
  • l2: 6 mm
  • l3: 19 mm
  • l4: 21 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 7 N
  • Federkraft1) F2: ~ 20 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 18 g
  • Preis : 0,00 €
  • Preis inkl. Mwst. :
zur Artikelansicht
Rastriegel
Werk­stoff:
Stahl
Aus­füh­rung:
ohne Kunststoffkappe
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 20 N
Artikel-Nr.:
22120.0306
CAD
Dokumente
Rastriegel
  • ohne Kunststoffkappe – Bild 1, Automatenstahl
  • d1 -0,02 -0,04: 6 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • d3: 10 mm
  • l1: 37,5 mm
  • l2: 6 mm
  • l3: 19 mm
  • l4: 21 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 7 N
  • Federkraft1) F2: ~ 20 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 18 g
  • Preis : 0,00 €
  • Preis inkl. Mwst. :
zur Artikelansicht
Rastriegel
Werk­stoff:
Stahl
Aus­füh­rung:
ohne Kunststoffkappe
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 19,5 N
Artikel-Nr.:
22120.0313
CAD
Dokumente
Rastriegel
  • ohne Kunststoffkappe – Bild 1, Automatenstahl
  • d1 -0,02 -0,04: 5 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • d3: 12 mm
  • l1: 47 mm
  • l2: 8 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 26 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 8,5 N
  • Federkraft1) F2: ~ 19,5 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 29 g
  • Preis : 0,00 €
  • Preis inkl. Mwst. :
zur Artikelansicht
Rastriegel
Werk­stoff:
Stahl
Aus­füh­rung:
ohne Kunststoffkappe
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 19,5 N
Artikel-Nr.:
22120.0314
CAD
Dokumente
Rastriegel
  • ohne Kunststoffkappe – Bild 1, Automatenstahl
  • d1 -0,02 -0,04: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • d3: 12 mm
  • l1: 47 mm
  • l2: 8 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 26 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 8,5 N
  • Federkraft1) F2: ~ 19,5 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 29 g
  • Preis : 0,00 €
  • Preis inkl. Mwst. :
zur Artikelansicht
Rastriegel
Werk­stoff:
Stahl
Aus­füh­rung:
ohne Kunststoffkappe
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 11,5 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 30,5 N
Artikel-Nr.:
22120.0316
CAD
Dokumente
Rastriegel
  • ohne Kunststoffkappe – Bild 1, Automatenstahl
  • d1 -0,02 -0,04: 6 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • d3: 16 mm
  • l1: 56 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 30 mm
  • l4: 32 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 11,5 N
  • Federkraft1) F2: ~ 30,5 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 75 g
  • Preis : 0,00 €
  • Preis inkl. Mwst. :
zur Artikelansicht
Rastriegel
Werk­stoff:
Stahl
Aus­füh­rung:
ohne Kunststoffkappe
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 19,5 N
Artikel-Nr.:
22120.0315
CAD
Dokumente
Rastriegel
  • ohne Kunststoffkappe – Bild 1, Automatenstahl
  • d1 -0,02 -0,04: 8 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • d3: 12 mm
  • l1: 47 mm
  • l2: 8 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 26 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 8,5 N
  • Federkraft1) F2: ~ 19,5 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 30 g
  • Preis : 0,00 €
  • Preis inkl. Mwst. :
zur Artikelansicht
Rastriegel
Werk­stoff:
Stahl
Aus­füh­rung:
ohne Kunststoffkappe
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 11,5 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 30,5 N
Artikel-Nr.:
22120.0317
CAD
Dokumente
Rastriegel
  • ohne Kunststoffkappe – Bild 1, Automatenstahl
  • d1 -0,02 -0,04: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • d3: 16 mm
  • l1: 56 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 30 mm
  • l4: 32 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 11,5 N
  • Federkraft1) F2: ~ 30,5 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 61 g
  • Preis : 0,00 €
  • Preis inkl. Mwst. :
zur Artikelansicht
Rastriegel
Werk­stoff:
Stahl
Aus­füh­rung:
ohne Kunststoffkappe
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M20 x 1,5 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 21 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 57,5 N
Artikel-Nr.:
22120.0318
CAD
Dokumente
Rastriegel
  • ohne Kunststoffkappe – Bild 1, Automatenstahl
  • d1 -0,02 -0,04: 8 mm
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • d3: 20 mm
  • l1: 69 mm
  • l2: 12 mm
  • l3: 36 mm
  • l4: 37 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 21 N
  • Federkraft1) F2: ~ 57,5 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 121 g
  • Preis : 0,00 €
  • Preis inkl. Mwst. :
zur Artikelansicht
Rastriegel
Werk­stoff:
Stahl
Aus­füh­rung:
ohne Kunststoffkappe
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 11,5 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 30,5 N
Artikel-Nr.:
22120.0319
CAD
Dokumente
Rastriegel
  • ohne Kunststoffkappe – Bild 1, Automatenstahl
  • d1 -0,02 -0,04: 10 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • d3: 16 mm
  • l1: 56 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 30 mm
  • l4: 32 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 11,5 N
  • Federkraft1) F2: ~ 30,5 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 64 g
  • Preis : 0,00 €
  • Preis inkl. Mwst. :
zur Artikelansicht
Rastriegel
Werk­stoff:
Stahl
Aus­füh­rung:
ohne Kunststoffkappe
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M20 x 1,5 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 21 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 57,5 N
Artikel-Nr.:
22120.0320
CAD
Dokumente
Rastriegel
  • ohne Kunststoffkappe – Bild 1, Automatenstahl
  • d1 -0,02 -0,04: 10 mm
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • d3: 20 mm
  • l1: 69 mm
  • l2: 12 mm
  • l3: 36 mm
  • l4: 37 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 21 N
  • Federkraft1) F2: ~ 57,5 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 128 g
  • Preis : 0,00 €
  • Preis inkl. Mwst. :
zur Artikelansicht
Rastriegel
Werk­stoff:
Stahl
Aus­füh­rung:
ohne Kunststoffkappe
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M20 x 1,5 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 21 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 57,5 N
Artikel-Nr.:
22120.0322
CAD
Dokumente
Rastriegel
  • ohne Kunststoffkappe – Bild 1, Automatenstahl
  • d1 -0,02 -0,04: 12 mm
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • d3: 20 mm
  • l1: 69 mm
  • l2: 12 mm
  • l3: 36 mm
  • l4: 37 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 21 N
  • Federkraft1) F2: ~ 57,5 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 127 g
  • Preis : 0,00 €
  • Preis inkl. Mwst. :
zur Artikelansicht
Rastriegel
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Aus­füh­rung:
ohne Kunststoffkappe
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
4 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 20 N
Artikel-Nr.:
22120.0308
CAD
Dokumente
Rastriegel
  • ohne Kunststoffkappe – Bild 1, Rostfreier Stahl
  • d1 -0,02 -0,04: 4 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • d3: 10 mm
  • l1: 37,5 mm
  • l2: 6 mm
  • l3: 19 mm
  • l4: 21 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 7 N
  • Federkraft1) F2: ~ 20 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 17 g
  • Preis : 0,00 €
  • Preis inkl. Mwst. :
zur Artikelansicht
Rastriegel
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Aus­füh­rung:
ohne Kunststoffkappe
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 20 N
Artikel-Nr.:
22120.0310
CAD
Dokumente
Rastriegel
  • ohne Kunststoffkappe – Bild 1, Rostfreier Stahl
  • d1 -0,02 -0,04: 5 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • d3: 10 mm
  • l1: 37,5 mm
  • l2: 6 mm
  • l3: 19 mm
  • l4: 21 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 7 N
  • Federkraft1) F2: ~ 20 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 18 g
  • Preis : 0,00 €
  • Preis inkl. Mwst. :
zur Artikelansicht
Rastriegel
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Aus­füh­rung:
ohne Kunststoffkappe
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 20 N
Artikel-Nr.:
22120.0312
CAD
Dokumente
Rastriegel
  • ohne Kunststoffkappe – Bild 1, Rostfreier Stahl
  • d1 -0,02 -0,04: 6 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • d3: 10 mm
  • l1: 37,5 mm
  • l2: 6 mm
  • l3: 19 mm
  • l4: 21 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 7 N
  • Federkraft1) F2: ~ 20 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 18 g
  • Preis : 0,00 €
  • Preis inkl. Mwst. :
zur Artikelansicht
Rastriegel
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Aus­füh­rung:
ohne Kunststoffkappe
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 19,5 N
Artikel-Nr.:
22120.0323
CAD
Dokumente
Rastriegel
  • ohne Kunststoffkappe – Bild 1, Rostfreier Stahl
  • d1 -0,02 -0,04: 5 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • d3: 12 mm
  • l1: 47 mm
  • l2: 8 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 26 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 8,5 N
  • Federkraft1) F2: ~ 19,5 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 29 g
  • Preis : 0,00 €
  • Preis inkl. Mwst. :
zur Artikelansicht
Rastriegel
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Aus­füh­rung:
ohne Kunststoffkappe
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 19,5 N
Artikel-Nr.:
22120.0324
CAD
Dokumente
Rastriegel
  • ohne Kunststoffkappe – Bild 1, Rostfreier Stahl
  • d1 -0,02 -0,04: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • d3: 12 mm
  • l1: 47 mm
  • l2: 8 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 26 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 8,5 N
  • Federkraft1) F2: ~ 19,5 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 29 g
  • Preis : 0,00 €
  • Preis inkl. Mwst. :
zur Artikelansicht
Rastriegel
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Aus­füh­rung:
ohne Kunststoffkappe
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 11,5 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 30,5 N
Artikel-Nr.:
22120.0326
CAD
Dokumente
Rastriegel
  • ohne Kunststoffkappe – Bild 1, Rostfreier Stahl
  • d1 -0,02 -0,04: 6 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • d3: 16 mm
  • l1: 56 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 30 mm
  • l4: 32 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 11,5 N
  • Federkraft1) F2: ~ 30,5 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 75 g
  • Preis : 0,00 €
  • Preis inkl. Mwst. :
zur Artikelansicht
Rastriegel
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Aus­füh­rung:
ohne Kunststoffkappe
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 19,5 N
Artikel-Nr.:
22120.0325
CAD
Dokumente
Rastriegel
  • ohne Kunststoffkappe – Bild 1, Rostfreier Stahl
  • d1 -0,02 -0,04: 8 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • d3: 12 mm
  • l1: 47 mm
  • l2: 8 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 26 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 8,5 N
  • Federkraft1) F2: ~ 19,5 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 30 g
  • Preis : 0,00 €
  • Preis inkl. Mwst. :
zur Artikelansicht
Rastriegel
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Aus­füh­rung:
ohne Kunststoffkappe
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 11,5 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 30,5 N
Artikel-Nr.:
22120.0327
CAD
Dokumente
Rastriegel
  • ohne Kunststoffkappe – Bild 1, Rostfreier Stahl
  • d1 -0,02 -0,04: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • d3: 16 mm
  • l1: 56 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 30 mm
  • l4: 32 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 11,5 N
  • Federkraft1) F2: ~ 30,5 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 61 g
  • Preis : 0,00 €
  • Preis inkl. Mwst. :
zur Artikelansicht
Rastriegel
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Aus­füh­rung:
ohne Kunststoffkappe
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M20 x 1,5 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 21 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 57,5 N
Artikel-Nr.:
22120.0328
CAD
Dokumente
Rastriegel
  • ohne Kunststoffkappe – Bild 1, Rostfreier Stahl
  • d1 -0,02 -0,04: 8 mm
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • d3: 20 mm
  • l1: 69 mm
  • l2: 12 mm
  • l3: 36 mm
  • l4: 37 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 21 N
  • Federkraft1) F2: ~ 57,5 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 121 g
  • Preis : 0,00 €
  • Preis inkl. Mwst. :
zur Artikelansicht
Rastriegel
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Aus­füh­rung:
ohne Kunststoffkappe
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 11,5 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 30,5 N
Artikel-Nr.:
22120.0329
CAD
Dokumente
Rastriegel
  • ohne Kunststoffkappe – Bild 1, Rostfreier Stahl
  • d1 -0,02 -0,04: 10 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • d3: 16 mm
  • l1: 56 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 30 mm
  • l4: 32 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 11,5 N
  • Federkraft1) F2: ~ 30,5 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 64 g
  • Preis : 0,00 €
  • Preis inkl. Mwst. :
zur Artikelansicht
Rastriegel
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Aus­füh­rung:
ohne Kunststoffkappe
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M20 x 1,5 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 21 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 57,5 N
Artikel-Nr.:
22120.0330
CAD
Dokumente
Rastriegel
  • ohne Kunststoffkappe – Bild 1, Rostfreier Stahl
  • d1 -0,02 -0,04: 10 mm
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • d3: 20 mm
  • l1: 69 mm
  • l2: 12 mm
  • l3: 36 mm
  • l4: 37 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 21 N
  • Federkraft1) F2: ~ 57,5 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 128 g
  • Preis : 0,00 €
  • Preis inkl. Mwst. :
zur Artikelansicht
Rastriegel
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Aus­füh­rung:
ohne Kunststoffkappe
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M20 x 1,5 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 21 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 57,5 N
Artikel-Nr.:
22120.0332
CAD
Dokumente
Rastriegel
  • ohne Kunststoffkappe – Bild 1, Rostfreier Stahl
  • d1 -0,02 -0,04: 12 mm
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • d3: 20 mm
  • l1: 69 mm
  • l2: 12 mm
  • l3: 36 mm
  • l4: 37 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 21 N
  • Federkraft1) F2: ~ 57,5 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 127 g
  • Preis : 0,00 €
  • Preis inkl. Mwst. :
zur Artikelansicht
Rastriegel

Werkstoff

Hülse

  • Automatenstahl, brüniert
  • Rostfreier Stahl 1.4305

Raststift

  • Stahl, gehärtet
  • Rostfreier Stahl 1.4305, vernickelt

Riegel

  • Automatenstahl, brüniert
  • Sintermetall 1.4404

Kunststoffkappe

  • Thermoplast, schwarz, matt

Hinweise

Kontermuttern sind getrennt zu bestellen.

Produkt
Artikel-Nr.
CAD
Preis [€]
Verfügbar
Produkt:
Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439)
für Rastriegel und Rastbolzen
d2: M10 x 1 mm
Artikel-Nr.:
22120.0115
CAD
Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439)
  • Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439), Stahl
  • d2: M10 x 1 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 16 mm
  • Gewicht: 5,2 g
Produkt:
Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439)
für Rastriegel und Rastbolzen
d2: M12 x 1,5 mm
Artikel-Nr.:
22120.0116
CAD
Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439)
  • Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439), Stahl
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
  • Gewicht: 7,5 g
Produkt:
Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439)
für Rastriegel und Rastbolzen
d2: M16 x 1,5 mm
Artikel-Nr.:
22120.0118
CAD
Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439)
  • Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439), Stahl
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 24 mm
  • Gewicht: 15 g
Produkt:
Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439)
für Rastriegel und Rastbolzen
d2: M20 x 1,5 mm
Artikel-Nr.:
22120.0120
CAD
Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439)
  • Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439), Stahl
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 30 mm
  • Gewicht: 32 g
Produkt:
Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439)
für Rastriegel und Rastbolzen
d2: M10 x 1 mm
Artikel-Nr.:
22120.0515
CAD
Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439)
  • Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439), Rostfreier Stahl
  • d2: M10 x 1 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 16 mm
  • Gewicht: 5,2 g
Produkt:
Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439)
für Rastriegel und Rastbolzen
d2: M12 x 1,5 mm
Artikel-Nr.:
22120.0516
CAD
Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439)
  • Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439), Rostfreier Stahl
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
  • Gewicht: 7,5 g
Produkt:
Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439)
für Rastriegel und Rastbolzen
d2: M16 x 1,5 mm
Artikel-Nr.:
22120.0518
CAD
Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439)
  • Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439), Rostfreier Stahl
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 24 mm
  • Gewicht: 15 g
Produkt:
Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439)
für Rastriegel und Rastbolzen
d2: M20 x 1,5 mm
Artikel-Nr.:
22120.0520
CAD
Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439)
  • Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439), Rostfreier Stahl
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 30 mm
  • Gewicht: 32 g

Bedienung

Durch Drehen des Riegels um 180° wird der Raststift eingezogen und von der Rastkerbe gehalten (wenn der Raststift nicht hervorstehen darf).

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 22120. Rastriegel
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Bitte wählen Sie eine Variante (Artikelnummer im Reiter Bestelltabelle) für vollständige und detaillierte Compliance Informationen.