Ihre Auswahl ergab 70 Treffer
Ausführung:
abgeflachte Kugel, Auflagefläche plan
Werkstoff:
Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2
Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max. [kN]:
6 kN
- abgeflachte Kugel, Auflagefläche plan, Vergütungsstahl
- d1: M6
- l2: 12 mm
- d3: 3,2 mm
- Kugeldurchmesser: 4 mm
- SW: 3 mm
- Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max.: 6 kN
- Gewicht: 1,6 g
- Preis :
0,00 €
- Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Ausführung:
abgeflachte Kugel, Auflagefläche plan
Werkstoff:
Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2
Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max. [kN]:
6 kN
- abgeflachte Kugel, Auflagefläche plan, Vergütungsstahl
- d1: M6
- l2: 16 mm
- d3: 3,2 mm
- Kugeldurchmesser: 4 mm
- SW: 3 mm
- Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max.: 6 kN
- Gewicht: 2,3 g
- Preis :
0,00 €
- Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Ausführung:
abgeflachte Kugel, Auflagefläche plan
Werkstoff:
Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2
Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max. [kN]:
6 kN
- abgeflachte Kugel, Auflagefläche plan, Vergütungsstahl
- d1: M6
- l2: 20 mm
- d3: 3,2 mm
- Kugeldurchmesser: 4 mm
- SW: 3 mm
- Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max.: 6 kN
- Gewicht: 3 g
- Preis :
0,00 €
- Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Ausführung:
abgeflachte Kugel, Auflagefläche plan
Werkstoff:
Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2
Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max. [kN]:
6 kN
- abgeflachte Kugel, Auflagefläche plan, Vergütungsstahl
- d1: M6
- l2: 25 mm
- d3: 3,2 mm
- Kugeldurchmesser: 4 mm
- SW: 3 mm
- Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max.: 6 kN
- Gewicht: 3,8 g
- Preis :
0,00 €
- Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Ausführung:
abgeflachte Kugel, Auflagefläche plan
Werkstoff:
Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2
Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max. [kN]:
9 kN
- abgeflachte Kugel, Auflagefläche plan, Vergütungsstahl
- d1: M8
- l2: 16 mm
- d3: 4,5 mm
- Kugeldurchmesser: 5,5 mm
- SW: 4 mm
- Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max.: 9 kN
- Gewicht: 3,9 g
- Preis :
0,00 €
- Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Ausführung:
abgeflachte Kugel, Auflagefläche plan
Werkstoff:
Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2
Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max. [kN]:
9 kN
- abgeflachte Kugel, Auflagefläche plan, Vergütungsstahl
- d1: M8
- l2: 20 mm
- d3: 4,5 mm
- Kugeldurchmesser: 5,5 mm
- SW: 4 mm
- Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max.: 9 kN
- Gewicht: 5,1 g
- Preis :
0,00 €
- Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Ausführung:
abgeflachte Kugel, Auflagefläche plan
Werkstoff:
Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2
Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max. [kN]:
9 kN
- abgeflachte Kugel, Auflagefläche plan, Vergütungsstahl
- d1: M8
- l2: 25 mm
- d3: 4,5 mm
- Kugeldurchmesser: 5,5 mm
- SW: 4 mm
- Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max.: 9 kN
- Gewicht: 6,6 g
- Preis :
0,00 €
- Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Ausführung:
abgeflachte Kugel, Auflagefläche plan
Werkstoff:
Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2
Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max. [kN]:
9 kN
- abgeflachte Kugel, Auflagefläche plan, Vergütungsstahl
- d1: M8
- l2: 30 mm
- d3: 4,5 mm
- Kugeldurchmesser: 5,5 mm
- SW: 4 mm
- Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max.: 9 kN
- Gewicht: 8,3 g
- Preis :
0,00 €
- Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Ausführung:
abgeflachte Kugel, Auflagefläche plan
Werkstoff:
Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2
Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max. [kN]:
12 kN
- abgeflachte Kugel, Auflagefläche plan, Vergütungsstahl
- d1: M10
- l2: 20 mm
- d3: 6 mm
- Kugeldurchmesser: 7 mm
- SW: 5 mm
- Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max.: 12 kN
- Gewicht: 7,7 g
- Preis :
0,00 €
- Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Ausführung:
abgeflachte Kugel, Auflagefläche plan
Werkstoff:
Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2
Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max. [kN]:
12 kN
- abgeflachte Kugel, Auflagefläche plan, Vergütungsstahl
- d1: M10
- l2: 25 mm
- d3: 6 mm
- Kugeldurchmesser: 7 mm
- SW: 5 mm
- Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max.: 12 kN
- Gewicht: 10 g
- Preis :
0,00 €
- Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Ausführung:
abgeflachte Kugel, Auflagefläche plan
Werkstoff:
Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2
Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max. [kN]:
12 kN
- abgeflachte Kugel, Auflagefläche plan, Vergütungsstahl
- d1: M10
- l2: 35 mm
- d3: 6 mm
- Kugeldurchmesser: 7 mm
- SW: 5 mm
- Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max.: 12 kN
- Gewicht: 15 g
- Preis :
0,00 €
- Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Ausführung:
abgeflachte Kugel, Auflagefläche plan
Werkstoff:
Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2
Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max. [kN]:
12 kN
- abgeflachte Kugel, Auflagefläche plan, Vergütungsstahl
- d1: M10
- l2: 40 mm
- d3: 6 mm
- Kugeldurchmesser: 7 mm
- SW: 5 mm
- Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max.: 12 kN
- Gewicht: 17 g
- Preis :
0,00 €
- Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Ausführung:
abgeflachte Kugel, Auflagefläche plan
Werkstoff:
Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2
Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max. [kN]:
18 kN
- abgeflachte Kugel, Auflagefläche plan, Vergütungsstahl
- d1: M12
- l2: 20 mm
- d3: 7,2 mm
- Kugeldurchmesser: 8,5 mm
- SW: 6 mm
- Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max.: 18 kN
- Gewicht: 11 g
- Preis :
0,00 €
- Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Ausführung:
abgeflachte Kugel, Auflagefläche plan
Werkstoff:
Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2
Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max. [kN]:
18 kN
- abgeflachte Kugel, Auflagefläche plan, Vergütungsstahl
- d1: M12
- l2: 30 mm
- d3: 7,2 mm
- Kugeldurchmesser: 8,5 mm
- SW: 6 mm
- Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max.: 18 kN
- Gewicht: 18 g
- Preis :
0,00 €
- Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Ausführung:
abgeflachte Kugel, Auflagefläche plan
Werkstoff:
Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2
Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max. [kN]:
18 kN
- abgeflachte Kugel, Auflagefläche plan, Vergütungsstahl
- d1: M12
- l2: 40 mm
- d3: 7,2 mm
- Kugeldurchmesser: 8,5 mm
- SW: 6 mm
- Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max.: 18 kN
- Gewicht: 25 g
- Preis :
0,00 €
- Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Ausführung:
abgeflachte Kugel, Auflagefläche plan
Werkstoff:
Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2
Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max. [kN]:
18 kN
- abgeflachte Kugel, Auflagefläche plan, Vergütungsstahl
- d1: M12
- l2: 50 mm
- d3: 7,2 mm
- Kugeldurchmesser: 8,5 mm
- SW: 6 mm
- Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max.: 18 kN
- Gewicht: 32 g
- Preis :
0,00 €
- Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Ausführung:
abgeflachte Kugel, Auflagefläche plan
Werkstoff:
Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2
Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max. [kN]:
36 kN
- abgeflachte Kugel, Auflagefläche plan, Vergütungsstahl
- d1: M16
- l2: 35 mm
- d3: 10,7 mm
- Kugeldurchmesser: 12 mm
- SW: 8 mm
- Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max.: 36 kN
- Gewicht: 38 g
- Preis :
0,00 €
- Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Ausführung:
abgeflachte Kugel, Auflagefläche plan
Werkstoff:
Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2
Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max. [kN]:
36 kN
- abgeflachte Kugel, Auflagefläche plan, Vergütungsstahl
- d1: M16
- l2: 50 mm
- d3: 10,7 mm
- Kugeldurchmesser: 12 mm
- SW: 8 mm
- Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max.: 36 kN
- Gewicht: 60 g
- Preis :
0,00 €
- Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Ausführung:
abgeflachte Kugel, Auflagefläche plan
Werkstoff:
Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2
Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max. [kN]:
60 kN
- abgeflachte Kugel, Auflagefläche plan, Vergütungsstahl
- d1: M20
- l2: 30 mm
- d3: 13,5 mm
- Kugeldurchmesser: 15 mm
- SW: 10 mm
- Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max.: 60 kN
- Gewicht: 53 g
- Preis :
0,00 €
- Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Ausführung:
abgeflachte Kugel, Auflagefläche plan
Werkstoff:
Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2
Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max. [kN]:
60 kN
- abgeflachte Kugel, Auflagefläche plan, Vergütungsstahl
- d1: M20
- l2: 40 mm
- d3: 13,5 mm
- Kugeldurchmesser: 15 mm
- SW: 10 mm
- Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max.: 60 kN
- Gewicht: 70 g
- Preis :
0,00 €
- Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Ausführung:
abgeflachte Kugel, Auflagefläche plan
Werkstoff:
Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2
Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max. [kN]:
60 kN
- abgeflachte Kugel, Auflagefläche plan, Vergütungsstahl
- d1: M20
- l2: 50 mm
- d3: 13,5 mm
- Kugeldurchmesser: 15 mm
- SW: 10 mm
- Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max.: 60 kN
- Gewicht: 90 g
- Preis :
0,00 €
- Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Ausführung:
abgeflachte Kugel, Auflagefläche plan
Werkstoff:
Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2
Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max. [kN]:
60 kN
- abgeflachte Kugel, Auflagefläche plan, Vergütungsstahl
- d1: M20
- l2: 60 mm
- d3: 13,5 mm
- Kugeldurchmesser: 15 mm
- SW: 10 mm
- Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max.: 60 kN
- Gewicht: 111 g
- Preis :
0,00 €
- Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Ausführung:
abgeflachte Kugel, Auflagefläche plan
Werkstoff:
Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2
Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max. [kN]:
36 kN
- abgeflachte Kugel, Auflagefläche plan, Vergütungsstahl
- d1: M16
- l2: 20 mm
- d3: 10,7 mm
- Kugeldurchmesser: 12 mm
- SW: 8 mm
- Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max.: 36 kN
- Gewicht: 22 g
- Preis :
0,00 €
- Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Ausführung:
abgeflachte Kugel, Auflagefläche plan
Werkstoff:
Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2
Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max. [kN]:
36 kN
- abgeflachte Kugel, Auflagefläche plan, Vergütungsstahl
- d1: M16
- l2: 25 mm
- d3: 10,7 mm
- Kugeldurchmesser: 12 mm
- SW: 8 mm
- Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max.: 36 kN
- Gewicht: 28 g
- Preis :
0,00 €
- Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Werkstoff
Kugel
- Kugellagerstahl, gehärtet
- Rostfreier Stahl, gehärtet
Schraube
- Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2
- Rostfreier Stahl 1.4305
Hinweise
Kugel gegen Verdrehen gesichert.
Sonderausführung auf Anfrage.
Verweise
Gewindesicherung auf Anfrage, siehe Anhang - Technische Daten -
Datenblatt EH 22700. Kugeldruckschrauben – ohne Kopf, Kugel verdrehgesichert
Downloadkorb:
Kugelelemente / Andrückelemente
Downloadkorb:
Bitte wählen Sie eine Variante (Artikelnummer im Reiter Bestelltabelle) für vollständige und detaillierte Compliance Informationen.