22590.0220 - Gelenkteller

Die Gelenkteller sind als Stellfuß und Druckstück verwendbar. Es können nicht parallele Auflageflächen bis max. 15° Grad ausgeglichen werden.

Dieser Artikel 22590.0220 - Gelenkteller / Teller und Kugelelement (d1: M20) ist eine Variante der Artikelgruppe Ge­lenk­tel­ler (EH 22590.)

Aus­füh­rung
Bild
Werk­stoff
d1 [mm]
l1 [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
Teller und Kugelelement
Bild:
1
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 [mm]:
M20
l1 [mm]:
-
Artikel-Nr.:
22590.0220
Dokumente
Gelenkteller
  • Teller und Kugelelement – Bild 1, Rostfreier Stahl
  • d1: M20
  • d2: 60 mm
  • h1: ~ 42 mm
  • h2: 8 mm
  • t: 17 mm
  • SW: 30 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 44 kN
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 452 g
  • Preis : 0,00 €
  • Preis inkl. Mwst. :
Gelenkteller

Werkstoff

Kugelelement

  • Rostfreier Stahl 1.4305

Teller

  • Rostfreier Stahl 1.4305

Hinweise

Bei der Ausführung d1 = M10 und M12 ist die Kontermutter gemäß DIN 934.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 22590.0220
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.