Für Werkstücke mit roher Oberfläche. Die Ausführung mit Spitze (Bild 2) ist besonders für Gussteile geeignet.
Dieser Artikel 22680.0083 - Auflagebolzen mit Riffel oder Spitze / mit Hartmetallplatte, mit Spitze und Gewindezapfen (l1: 15 mm, d1: M8) ist eine Variante der Artikelgruppe Auflagebolzen mit Riffel oder Spitze (EH 22680.)
Einsatz
Körper
Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.
Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 27.06.2024.
Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.