Gewindetragbolzen sind schnell und einfach einsetzbare robuste Tragelemente. Sie werden nur in Gewinde gesteckt und nicht geschraubt. Die Bedienung erfolgt einfach per Knopfdruck (Knopf drücken - einstecken - Knopf loslassen - einsatzbereit).
Alle Ausführungen stehen in den Werkstoffen Stahl und rostfreier Stahl zur Verfügung. Neben einem umfangreichen metrischen Programm stehen auch Varianten mit zölligem Gewinde zur Verfügung.
Es gibt vielseitige Einsatzmöglichkeiten für ein schnelles und einfaches Handling von Lasten z. B. leichtes Bewegen von sperrigen Schweißkonstruktionen, Transport von schweren Rahmen und Platten.
Die Ausführung für Zentrierbohrungen nach DIN 332 eignet sich beispielsweise für Wellen mit Zentrierbohrung.
Der Gewindetragbolzen mit dem 360° drehbaren Schäkel richtet sich selbstständig in Kraftrichtung aus.
Eines haben alle Ausführungen gemeinsam:
Sie bringen eine Zeitersparnis bei der Montage bzw. Demontage von 85% im Vergleich zu einer Ringschraube.