Platzsparend komplexe und empfindliche Bauteile spannen

Sichere Abstützung und Klemmung bei überbestimmten Spannstellen

Bedingt durch die Maschine, das Bauteil und auch die Vorrichtung selbst ist beim Spannen von Werkstücken begrenzter Platz an der Tagesordnung. Gerade bei komplexen Bauteilen kann das schnell zur Herausforderung werden. Die Schwimmspanner der Erwin Halder KG sind hervorragend geeignet für überbestimmte Spannstellen sowie zum Spannen von dünnen, besonders biegesensiblen Bauteilen. In der neuen kompakten Bauform sind sie die perfekte Wahl bei geringen Platzverhältnissen.

Komplexe und dünne Bauteile mit überbestimmten Spannstellen (mehr als drei Spannpunkte) werden für eine präzise Bearbeitung häufig mit Messuhren gespannt. Das ist jedoch aufwendig, nicht prozesssicher und wenig wirtschaftlich. Die Schwimmspanner der Erwin Halder KG bieten enorme Vorteile bei der Bearbeitung und sind für solche komplizierten Spannsituationen genau das Richtige. Sie sind kompakt und eignen sich hervorragend zum sicheren Abstützen und Spannen überbestimmter Spannstellen, zum Beispiel an Rippen, Sicken oder Laschen. So werden Vibrationen und Rattermarken verhindert und auch dünnwandige Werkstücke können prozesssicher bearbeitet  werden. Die Standzeiten der Werkzeuge erhöhen sich und die Oberflächen des Werkstücks werden verbessert.

„In der kompakten Bauform sind unsere Schwimmspanner dank der geringen Bauhöhe und der Befestigung über den Sockel zudem besonders für feste Vorrichtungen und auch für modulare Vorrichtungen, wie beispielsweise unser  V70-System, bei wenig Platz einsetzbar. Auch die nachträgliche Montage in Vorrichtungen, wo die Bauhöhe bereits vorgegeben ist, wird dadurch erleichtert“, so Bernd Janner, Vertriebsleiter der Erwin Halder KG.

Das Bauteil gibt die Spannposition über die Dreipunktauflage vor. Durch Federkraft legt sich der Spanner „schwimmend“ an das Bauteil an und wird anschließend gespannt. Dadurch wird das Werkstück weder verspannt noch deformiert. Die Erwin Halder KG bietet den Schwimmspanner in kompakter Bauform in zwei Varianten an: eine mit kombinierter und eine mit getrennter Spannung und Verblockung. Bei stabileren Bauteilen ist der Schwimmspanner mit kombinierter Spannung und Verblockung (rot eloxiertes Aluminiumgehäuse) die passende Wahl. Er spannt und verblockt das Werkstück in nur einem Arbeitsgang. Wer extrem biegesensible Bauteile spannen will, sollte zum Schwimmspanner mit getrennter Spannung und Verblockung (blau eloxiertes Aluminiumgehäuse) greifen. Hier kann die Spannkraft unabhängig von der Verblockung eigestellt werden und somit zum Beispiel auch nur mit 10 Nm gespannt werden.

Beide Varianten besitzen einen präzise geschliffenen Grundkörper und Spannbacken aus nitriertem und manganphosphatiertem Einsatzstahl. Der Schwimmspanner wird über mehrere M6 Gewinde an der Vorrichtung befestigt. Der Höhenanschlag und der Schwenkbereich der Stellhülse sind einstellbar und werden mittels Gewindestiften fixiert. Das ermöglicht eine hohe Wiederholgenauigkeit der Spannposition. Nach dem Fixieren beträgt der Schwenkbereich 110°. Bernd Janner: „Sollten  Anwender besondere Anforderungen haben, bieten wir auch spezifische Lösungen an, zum Beispiel angepasste Spannbacken mit vergrößertem Spannbereich und vieles mehr.“  

 

Schwimmspanner mit Spannung und Verblockung

Der Schwimmspanner mit Spannung und Verblockung (rot eloxiertes Aluminiumgehäuse) spannt und verblockt das Werkstück in nur einem Arbeitsgang.

 

Schwimmspanner mit getrennter Spannung und Verblockung

Der Schwimmspanner mit getrennter Spannung und Verblockung (blau eloxiertes Aluminiumgehäuse) ist besonders für das Spannen extrem biegsamer Teile geeignet.

Downloads: