Erfolgreiche Jagdmessen in Dortmund und Salzburg 

Flexibel bleiben mit dem PUSH & GO Multiadapter

Ob beim Jagen oder Sportschießen – der PUSH & GO Riemenbügel der Erwin Halder KG hat sich mittlerweile vielfach bewährt und erhält viele lobende Worte von der Schützengemeinschaft. Kein Wunder, denn mit dem PUSH & GO Riemenbügel kann der Gewehrriemen dank der Kugelsperrbolzen-Technologie schnell und einfach per Knopfdruck entfernt werden – und das absolut klapper- und geräuschfrei.

„Zum Jahresauftakt konnten wir auf der „Jagd & Hund“ sowie auf der „Hohen Jagd & Fischerei“ endlich wieder Messeluft schnuppern und persönlich den Kontakt zur Schützengemeinschaft suchen. Sowohl in Dortmund als auch in Salzburg zeigten die Besucher großes Interesse an unseren PUSH & GO Riemenbügel sowie auch an unseren Forstwerkzeugen, die wir auch dieses Mal dort präsentiert haben“, freut sich Bernd Janner, Vertriebsleiter bei der Erwin Halder KG. „Es ist erstaunlich, wie bekannt unsere Produkte mittlerweile in der Branche sind. Und nicht nur das uns viele kennen, sie sind auch enorm zufrieden und wir bekommen durchweg positive Resonanz. Es freut uns, dass die Besucher die persönliche Beratung auch genutzt haben, um unser gesamtes Produktprogramm vor Ort live zu sehen.“

Kassenschlager auf den diesjährigen Jagdmessen war laut Halder der extrem flexible PUSH & GO Multiadapter. Bis zu drei Picatinny-Schienen zum Beispiel für die schnelle und wiederholgenaue Montage eines Zweibeins können daran einfach mittels Inbusschrauben befestigt werden. Darüber hinaus sind zwei Buchsen zur Verbindung mit PUSH & GO Riemenbügel und Stud-Adapter integriert. Durch den seitlichen Schwenkbereich des Multiadapters können Unebenheiten der Schießunterlage von bis zu 30° problemlos ausgeglichen werden. Gefertigt wird der Multiadapter aus Leichtbaumaterialien – die Kombibuchse aus Titan und der Adapter-Korpus aus Aluminium. Das macht das Zubehörteil denkbar leicht.

Die Basis der PUSH & GO Riemenbügel und auch des Multiadapters ist die bewährte Kugelsperrbolzen-Technologie der Erwin Halder KG. Blitzschnell und völlig geräuschlos lassen sich die Helferlein am Gewehr befestigen. Dafür muss lediglich der Druckknopf betätig werden. Die Kugeln arretieren beim Loslassen des Knopfes selbsttätig und werden umgekehrt durch den Druck auf den Knopf entriegelt. Die passenden Aufnahmebuchsen werden plan in den Gewehrschaft eingelassen und können problemlos nachgerüstet werden.

Für jeden Einsatz finden Schützen die passenden PUSH & GO Riemenbügel im Produktprogramm von Halder: Abhängig von der Variante sind sie standardmäßig in den Durchmessern 9,5 und 6 mm für Riemenbreiten von 23 und 40 mm erhältlich. Es gibt die Riemenbügel mit Klemmschale für einen Flintenlauf, als Nachrüstset für die Repetierbüchsen R93 und R8 von Blaser und speziell für Sportwaffen. Zudem bietet Halder Buchsen für die seitliche Befestigung am Hinterschaft und Buchsen mit integrierten Bügeln an.

Die robusten PUSH & GO Riemenbügel und auch die Aufnahmebuchsen sind aus rostfreiem Stahl gefertigt und besitzen einen schwarzen Korrosionsschutz. Alle Varianten sind selbstverständlich auch für den Außeneinsatz geeignet.

 

 

Messestand

Einfach und schnell den Gewehrriemen lösen – Die Messebesucher in Dortmund und Salzburg konnten sich live von der Spitzenqualität der PUSH & GO Riemenbügel der Erwin Halder KG überzeugen.

 

Downloads: