SUPERCRAFT-Hammer mit 3K-Stiel

Hohe Schlagkraft und geringer Rückprall dank Schrotfüllung

Wo mit Metall gearbeitet wird, sind oft Öl und Fett nicht fern. Trotzdem soll das Werkzeug sicher in der Hand liegen. Deswegen gibt es den SUPERCRAFT-Hammer der Erwin Halder KG nun auch mit einem rutschfesten 3-Komponenten-Stiel. Damit sitzt jeder Schlag.

Montage- und Reparaturarbeiten an Kraft- und Nutzfahrzeugen, Positionieren und Fügen von Werkstücken, Montage scharfkantiger Werkstücke, Richtarbeiten, Gehäusemontage, Anlagenbau, Wartungsarbeiten und Blechbearbeitung – dort, wo es richtig zur Sache geht und normalerweise Stahlhämmer eingesetzt werden, ist das bevorzugte Einsatzgebiet des SUPERCRAFT-Schonhammers.

Das hat mehrere Gründe: Zum einen ermöglicht die Schrotfüllung im Kopfrohr des Hammers eine hohe Schlagkraft und vermindert den Rückprall, da sie verzögert beim Aufprall der Schlagfläche auf das Werkstück folgt. Darüber hinaus ist die Arbeit mit

SUPERCRAFT-Hämmern deutlich gelenkschonender und geräuschärmer als mit gewöhnlichen Stahlhämmern. Zum anderen sind die auswechselbaren Schlageinsätze aus Spezialnylon enorm widerstandsfähig und verschleißfest. Selbst bei Minustemperaturen splittert das extrudierte, extrem homogene Material nicht. Die Einsätze bieten herausragende Schlageigenschaften und garantieren eine maximale Festigkeit mit höchster Langlebigkeit. Zudem sind alle Schweißnähte komplett robotergeschweißt. Das verhindert das Austreten der Schrotfüllung und sorgt für maximale Belastbarkeit.

„In den bevorzugten Einsatzgebieten des SUPERCRAFT-Hammers ist die Arbeit mit öligen bzw. fettigen Werkstücken keine Seltenheit. Damit Anwender auch mit schmierigen Händen bedenkenlos mit voller Kraft zuschlagen können, bieten wir unseren SUPERCRAFT-Schonhammer nun auch mit einem 3-Komponenten-Stiel an“, so Volker Gernth, Vertrieb Handwerkzeuge bei der Erwin Halder KG. Der bruchsichere, flexible Fiberglaskern des 3K-Stiels ist ummantelt mit ergonomisch geformtem Polypropylen sowie einer Elastomerschicht. Das ermöglicht einen sicheren Griff – auch unter Einsatz von Schmierstoffen. Die Ausführung mit 3K-Stiel ist mit Durchmessern von 40 mm bis 60 mm erhältlich.

 

Halder bietet den SUPERCRAFT-Hammer nun auch mit einem rutschfesten und bruchsicheren 3-Komponenten-Stiel an.

 

 

 

Auch mit öligen Fingern liegt der SUPERCRAFT-Schonhammer mit 3K-Stiel sicher in der Hand.


Downloads: