Der neue Normalien Katalog mit einer Vielfalt an neuen und innovativen Produkten ist verfügbar.

Katalog N6

Bei den Neuentwicklungen und Erweiterungen haben wir uns an Ihren Anforderungen orientiert.

Lassen Sie sich überraschen! Stöbern Sie im  Neuheiten Katalog und finden Sie weitere detaillierte Informationen zu den Produkten in unserem neuen  Normalien Katalog N6 oder dem Onlineshop.

 

Einige unserer Highlights sind:

 

Gewindetragbolzen

Schnell und einfach in Gewinde einsetzbares, robustes Tragelement mit beweglichem Schäkel und Sicherungssteg gegen unbeabsichtigtes Lösen.

Zum Heben von Lasten wird der Gewindetragbolzen in eine Gewindebohrung gesteckt. Im Gegensatz zu einer Ringschraube entfällt somit das zeitaufwändige ein- und ausschrauben.

 

Klemmsperrbolzen

Sperrbolzen aus rostfreiem Stahl. Flexibler Einsatz durch Verklemmen der Kugeln zwischen Bolzen und Bohrung. Zum raschen Fixieren, Arretieren, Verstellen, Wechseln und Sichern in Sacklochbohrungen oder Durchgangsbohrungen (H11) ohne zusätzliche Aufnahmebuchsen.

Schnell und einfach lösbar für sich häufig wiederholende Verbindungen.

 

Abfrageeinheiten

Zur Abfrage eines Werkstückes auf einem Auflageelement.

Die Abfrageeinheit wird immer mit einem Auflageelement in ein System eingebaut. Es leitet die Information, ob ein Teil an einer bestimmten Position anliegt, über eine einfache Steckverbindung als elektrisches Signal weiter.

Die Abfrageeinheit kann in Kombination mit verschiedenen Auflageelementen verwendet werden. Aus dem Halder Normalien-Sortiment eignen sich beispielsweise die Bolzen (EH 22690.).

Die Datenübertragung erfolgt über eine Kabelverbindung. Optional kann das Abfragesignal per Funk übertragen werden.

 

Aufsitzspanner, schiebbar

Mechanischer Horizontalspanner zum schnellen und komfortablem Wechseln und Spannen von Werkstücken.

Der Aufsitzspanner schiebbar findet unter anderem Anwendung, wenn Schwenkbewegungen werkstückbedingt nicht möglich sind.

 

Bolzen

Auflageelemente mit Auflagefläche aus Kunststoff. Sie sind als schonende Auflagen, Anschläge und Druckstücke verwendbar. Hochwertige Oberflächen werden dadurch vor Beschädigungen geschützt.