Ku­gel­t­rag­bol­zen selbstsichernd

EH 22350.

Schnell und einfach einsetzbares, robustes Tragelement mit beweglichem Schäkel und Sicherungssteg gegen unbeabsichtigtes Lösen. Spezielle Tragehilfen am Werkstück, z. B. Gewinde für Ringschrauben, sind nicht mehr erforderlich.

Alle Ausführungen sind korrosionsgeschützt.

Ihre Auswahl ergab 24 Treffer

d1 -0,04 -0,08 [mm]
l1 +0,6 [mm]
Trag­kraft nach DIN EN 13155 F1 [kN]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
10 mm
Trag­kraft nach DIN EN 13155 F1 [kN]:
1,5 kN
Artikel-Nr.:
22350.0601
CAD
Dokumente
Kugeltragbolzen
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 10 mm
  • d2: 9,35 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4 min.: 9,85 mm
  • l2 ±0,5: 8,75 mm
  • l3: 25,7 mm
  • l4: 36 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 87,5 mm
  • l9: 21,5 mm
  • Tragkraft nach DIN EN 13155 F1: 1,5 kN
  • Tragkraft nach DIN EN 13155 F2: 1,2 kN
  • Tragkraft nach DIN EN 13155 F3: 0,5 kN
  • x   min.: 1,5 mm
  • x   max.: 5 mm
  • Aufnahmebohrung H11: 8 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 266 g
  • Preis : 0,00 €
  • Preis inkl. Mwst. :
zur Artikelansicht
Kugeltragbolzen
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
15 mm
Trag­kraft nach DIN EN 13155 F1 [kN]:
1,5 kN
Artikel-Nr.:
22350.0602
CAD
Dokumente
Kugeltragbolzen
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 15 mm
  • d2: 9,35 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4 min.: 9,85 mm
  • l2 ±0,5: 8,75 mm
  • l3: 25,7 mm
  • l4: 36 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 87,5 mm
  • l9: 21,5 mm
  • Tragkraft nach DIN EN 13155 F1: 1,5 kN
  • Tragkraft nach DIN EN 13155 F2: 1,2 kN
  • Tragkraft nach DIN EN 13155 F3: 0,5 kN
  • x   min.: 1,5 mm
  • x   max.: 10 mm
  • Aufnahmebohrung H11: 8 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 269 g
  • Preis : 0,00 €
  • Preis inkl. Mwst. :
zur Artikelansicht
Kugeltragbolzen
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
25 mm
Trag­kraft nach DIN EN 13155 F1 [kN]:
1,5 kN
Artikel-Nr.:
22350.0604
CAD
Dokumente
Kugeltragbolzen
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 25 mm
  • d2: 9,35 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4 min.: 9,85 mm
  • l2 ±0,5: 8,75 mm
  • l3: 25,7 mm
  • l4: 36 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 87,5 mm
  • l9: 21,5 mm
  • Tragkraft nach DIN EN 13155 F1: 1,5 kN
  • Tragkraft nach DIN EN 13155 F2: 1,2 kN
  • Tragkraft nach DIN EN 13155 F3: 0,5 kN
  • x   min.: 1,5 mm
  • x   max.: 15 mm
  • Aufnahmebohrung H11: 8 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 270 g
  • Preis : 0,00 €
  • Preis inkl. Mwst. :
zur Artikelansicht
Kugeltragbolzen
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
35 mm
Trag­kraft nach DIN EN 13155 F1 [kN]:
1,5 kN
Artikel-Nr.:
22350.0606
CAD
Dokumente
Kugeltragbolzen
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 35 mm
  • d2: 9,35 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4 min.: 9,85 mm
  • l2 ±0,5: 8,75 mm
  • l3: 25,7 mm
  • l4: 36 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 87,5 mm
  • l9: 21,5 mm
  • Tragkraft nach DIN EN 13155 F1: 1,5 kN
  • Tragkraft nach DIN EN 13155 F2: 1,2 kN
  • Tragkraft nach DIN EN 13155 F3: 0,5 kN
  • x   min.: 1,5 mm
  • x   max.: 15 mm
  • Aufnahmebohrung H11: 8 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 278 g
  • Preis : 0,00 €
  • Preis inkl. Mwst. :
zur Artikelansicht
Kugeltragbolzen
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8,3 mm
l1 +0,6 [mm]:
10 mm
Trag­kraft nach DIN EN 13155 F1 [kN]:
1,5 kN
Artikel-Nr.:
22350.0611
CAD
Dokumente
Kugeltragbolzen
  • d1 -0,04 -0,08: 8,3 mm
  • l1 +0,6: 10 mm
  • d2: 9,65 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4 min.: 10,05 mm
  • l2 ±0,5: 8,75 mm
  • l3: 25,7 mm
  • l4: 36 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 87,5 mm
  • l9: 21,5 mm
  • Tragkraft nach DIN EN 13155 F1: 1,5 kN
  • Tragkraft nach DIN EN 13155 F2: 1,2 kN
  • Tragkraft nach DIN EN 13155 F3: 0,5 kN
  • x   min.: 1,5 mm
  • x   max.: 5 mm
  • Aufnahmebohrung H11: 8,3 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 266 g
  • Preis : 0,00 €
  • Preis inkl. Mwst. :
zur Artikelansicht
Kugeltragbolzen
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8,3 mm
l1 +0,6 [mm]:
15 mm
Trag­kraft nach DIN EN 13155 F1 [kN]:
1,5 kN
Artikel-Nr.:
22350.0612
CAD
Dokumente
Kugeltragbolzen
  • d1 -0,04 -0,08: 8,3 mm
  • l1 +0,6: 15 mm
  • d2: 9,65 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4 min.: 10,05 mm
  • l2 ±0,5: 8,75 mm
  • l3: 25,7 mm
  • l4: 36 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 87,5 mm
  • l9: 21,5 mm
  • Tragkraft nach DIN EN 13155 F1: 1,5 kN
  • Tragkraft nach DIN EN 13155 F2: 1,2 kN
  • Tragkraft nach DIN EN 13155 F3: 0,5 kN
  • x   min.: 1,5 mm
  • x   max.: 10 mm
  • Aufnahmebohrung H11: 8,3 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 266 g
  • Preis : 0,00 €
  • Preis inkl. Mwst. :
zur Artikelansicht
Kugeltragbolzen
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8,3 mm
l1 +0,6 [mm]:
25 mm
Trag­kraft nach DIN EN 13155 F1 [kN]:
1,5 kN
Artikel-Nr.:
22350.0614
CAD
Dokumente
Kugeltragbolzen
  • d1 -0,04 -0,08: 8,3 mm
  • l1 +0,6: 25 mm
  • d2: 9,65 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4 min.: 10,05 mm
  • l2 ±0,5: 8,75 mm
  • l3: 25,7 mm
  • l4: 36 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 87,5 mm
  • l9: 21,5 mm
  • Tragkraft nach DIN EN 13155 F1: 1,5 kN
  • Tragkraft nach DIN EN 13155 F2: 1,2 kN
  • Tragkraft nach DIN EN 13155 F3: 0,5 kN
  • x   min.: 1,5 mm
  • x   max.: 15 mm
  • Aufnahmebohrung H11: 8,3 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 273 g
  • Preis : 0,00 €
  • Preis inkl. Mwst. :
zur Artikelansicht
Kugeltragbolzen
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8,3 mm
l1 +0,6 [mm]:
35 mm
Trag­kraft nach DIN EN 13155 F1 [kN]:
1,5 kN
Artikel-Nr.:
22350.0616
CAD
Dokumente
Kugeltragbolzen
  • d1 -0,04 -0,08: 8,3 mm
  • l1 +0,6: 35 mm
  • d2: 9,65 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4 min.: 10,05 mm
  • l2 ±0,5: 8,75 mm
  • l3: 25,7 mm
  • l4: 36 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 87,5 mm
  • l9: 21,5 mm
  • Tragkraft nach DIN EN 13155 F1: 1,5 kN
  • Tragkraft nach DIN EN 13155 F2: 1,2 kN
  • Tragkraft nach DIN EN 13155 F3: 0,5 kN
  • x   min.: 1,5 mm
  • x   max.: 15 mm
  • Aufnahmebohrung H11: 8,3 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 235 g
  • Preis : 0,00 €
  • Preis inkl. Mwst. :
zur Artikelansicht
Kugeltragbolzen
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
15 mm
Trag­kraft nach DIN EN 13155 F1 [kN]:
2,7 kN
Artikel-Nr.:
22350.0621
CAD
Dokumente
Kugeltragbolzen
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 15 mm
  • d2: 11,7 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4 min.: 12,2 mm
  • l2 ±0,5: 10,2 mm
  • l3: 25,7 mm
  • l4: 36 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 87,5 mm
  • l9: 21,5 mm
  • Tragkraft nach DIN EN 13155 F1: 2,7 kN
  • Tragkraft nach DIN EN 13155 F2: 2,4 kN
  • Tragkraft nach DIN EN 13155 F3: 2,1 kN
  • x   min.: 1,5 mm
  • x   max.: 10 mm
  • Aufnahmebohrung H11: 10 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 277 g
  • Preis : 0,00 €
  • Preis inkl. Mwst. :
zur Artikelansicht
Kugeltragbolzen
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
25 mm
Trag­kraft nach DIN EN 13155 F1 [kN]:
2,7 kN
Artikel-Nr.:
22350.0623
CAD
Dokumente
Kugeltragbolzen
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 25 mm
  • d2: 11,7 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4 min.: 12,2 mm
  • l2 ±0,5: 10,2 mm
  • l3: 25,7 mm
  • l4: 36 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 87,5 mm
  • l9: 21,5 mm
  • Tragkraft nach DIN EN 13155 F1: 2,7 kN
  • Tragkraft nach DIN EN 13155 F2: 2,4 kN
  • Tragkraft nach DIN EN 13155 F3: 2,1 kN
  • x   min.: 1,5 mm
  • x   max.: 10 mm
  • Aufnahmebohrung H11: 10 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 277 g
  • Preis : 0,00 €
  • Preis inkl. Mwst. :
zur Artikelansicht
Kugeltragbolzen
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
35 mm
Trag­kraft nach DIN EN 13155 F1 [kN]:
2,7 kN
Artikel-Nr.:
22350.0625
CAD
Dokumente
Kugeltragbolzen
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 35 mm
  • d2: 11,7 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4 min.: 12,2 mm
  • l2 ±0,5: 10,2 mm
  • l3: 25,7 mm
  • l4: 36 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 87,5 mm
  • l9: 21,5 mm
  • Tragkraft nach DIN EN 13155 F1: 2,7 kN
  • Tragkraft nach DIN EN 13155 F2: 2,4 kN
  • Tragkraft nach DIN EN 13155 F3: 2,1 kN
  • x   min.: 1,5 mm
  • x   max.: 10 mm
  • Aufnahmebohrung H11: 10 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 299 g
  • Preis : 0,00 €
  • Preis inkl. Mwst. :
zur Artikelansicht
Kugeltragbolzen
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
50 mm
Trag­kraft nach DIN EN 13155 F1 [kN]:
2,7 kN
Artikel-Nr.:
22350.0627
CAD
Dokumente
Kugeltragbolzen
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 50 mm
  • d2: 11,7 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4 min.: 12,2 mm
  • l2 ±0,5: 10,2 mm
  • l3: 25,7 mm
  • l4: 36 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 87,5 mm
  • l9: 21,5 mm
  • Tragkraft nach DIN EN 13155 F1: 2,7 kN
  • Tragkraft nach DIN EN 13155 F2: 2,4 kN
  • Tragkraft nach DIN EN 13155 F3: 2,1 kN
  • x   min.: 1,5 mm
  • x   max.: 10 mm
  • Aufnahmebohrung H11: 10 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 291 g
  • Preis : 0,00 €
  • Preis inkl. Mwst. :
zur Artikelansicht
Kugeltragbolzen
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
15 mm
Trag­kraft nach DIN EN 13155 F1 [kN]:
3,5 kN
Artikel-Nr.:
22350.0631
CAD
Dokumente
Kugeltragbolzen
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 15 mm
  • d2: 14,2 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4 min.: 14,7 mm
  • l2 ±0,5: 11 mm
  • l3: 25,7 mm
  • l4: 36 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 87,5 mm
  • l9: 21,5 mm
  • Tragkraft nach DIN EN 13155 F1: 3,5 kN
  • Tragkraft nach DIN EN 13155 F2: 3,2 kN
  • Tragkraft nach DIN EN 13155 F3: 2,8 kN
  • x   min.: 1,5 mm
  • x   max.: 10 mm
  • Aufnahmebohrung H11: 12 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 282 g
  • Preis : 0,00 €
  • Preis inkl. Mwst. :
zur Artikelansicht
Kugeltragbolzen
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
25 mm
Trag­kraft nach DIN EN 13155 F1 [kN]:
3,5 kN
Artikel-Nr.:
22350.0633
CAD
Dokumente
Kugeltragbolzen
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 25 mm
  • d2: 14,2 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4 min.: 14,7 mm
  • l2 ±0,5: 11 mm
  • l3: 25,7 mm
  • l4: 36 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 87,5 mm
  • l9: 21,5 mm
  • Tragkraft nach DIN EN 13155 F1: 3,5 kN
  • Tragkraft nach DIN EN 13155 F2: 3,2 kN
  • Tragkraft nach DIN EN 13155 F3: 2,8 kN
  • x   min.: 1,5 mm
  • x   max.: 15 mm
  • Aufnahmebohrung H11: 12 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 289 g
  • Preis : 0,00 €
  • Preis inkl. Mwst. :
zur Artikelansicht
Kugeltragbolzen
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
35 mm
Trag­kraft nach DIN EN 13155 F1 [kN]:
3,5 kN
Artikel-Nr.:
22350.0635
CAD
Dokumente
Kugeltragbolzen
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 35 mm
  • d2: 14,2 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4 min.: 14,7 mm
  • l2 ±0,5: 11 mm
  • l3: 25,7 mm
  • l4: 36 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 87,5 mm
  • l9: 21,5 mm
  • Tragkraft nach DIN EN 13155 F1: 3,5 kN
  • Tragkraft nach DIN EN 13155 F2: 3,2 kN
  • Tragkraft nach DIN EN 13155 F3: 2,8 kN
  • x   min.: 1,5 mm
  • x   max.: 15 mm
  • Aufnahmebohrung H11: 12 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 299 g
  • Preis : 0,00 €
  • Preis inkl. Mwst. :
zur Artikelansicht
Kugeltragbolzen
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
50 mm
Trag­kraft nach DIN EN 13155 F1 [kN]:
3,5 kN
Artikel-Nr.:
22350.0637
CAD
Dokumente
Kugeltragbolzen
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 50 mm
  • d2: 14,2 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4 min.: 14,7 mm
  • l2 ±0,5: 11 mm
  • l3: 25,7 mm
  • l4: 36 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 87,5 mm
  • l9: 21,5 mm
  • Tragkraft nach DIN EN 13155 F1: 3,5 kN
  • Tragkraft nach DIN EN 13155 F2: 3,2 kN
  • Tragkraft nach DIN EN 13155 F3: 2,8 kN
  • x   min.: 1,5 mm
  • x   max.: 15 mm
  • Aufnahmebohrung H11: 12 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 309 g
  • Preis : 0,00 €
  • Preis inkl. Mwst. :
zur Artikelansicht
Kugeltragbolzen
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
13,8 mm
l1 +0,6 [mm]:
25 mm
Trag­kraft nach DIN EN 13155 F1 [kN]:
3,8 kN
Artikel-Nr.:
22350.0651
CAD
Dokumente
Kugeltragbolzen
  • d1 -0,04 -0,08: 13,8 mm
  • l1 +0,6: 25 mm
  • d2: 16,2 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4 min.: 16,7 mm
  • l2 ±0,5: 13 mm
  • l3: 25,7 mm
  • l4: 36 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 87,5 mm
  • l9: 21,5 mm
  • Tragkraft nach DIN EN 13155 F1: 3,8 kN
  • Tragkraft nach DIN EN 13155 F2: 3,5 kN
  • Tragkraft nach DIN EN 13155 F3: 2,8 kN
  • x   min.: 1,5 mm
  • x   max.: 15 mm
  • Aufnahmebohrung H11: 13,8 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 302 g
  • Preis : 0,00 €
  • Preis inkl. Mwst. :
zur Artikelansicht
Kugeltragbolzen
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
13,8 mm
l1 +0,6 [mm]:
50 mm
Trag­kraft nach DIN EN 13155 F1 [kN]:
3,8 kN
Artikel-Nr.:
22350.0653
CAD
Dokumente
Kugeltragbolzen
  • d1 -0,04 -0,08: 13,8 mm
  • l1 +0,6: 50 mm
  • d2: 16,2 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4 min.: 16,7 mm
  • l2 ±0,5: 13 mm
  • l3: 25,7 mm
  • l4: 36 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 87,5 mm
  • l9: 21,5 mm
  • Tragkraft nach DIN EN 13155 F1: 3,8 kN
  • Tragkraft nach DIN EN 13155 F2: 3,5 kN
  • Tragkraft nach DIN EN 13155 F3: 2,8 kN
  • x   min.: 1,5 mm
  • x   max.: 35 mm
  • Aufnahmebohrung H11: 13,8 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 360 g
  • Preis : 0,00 €
  • Preis inkl. Mwst. :
zur Artikelansicht
Kugeltragbolzen
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
13,8 mm
l1 +0,6 [mm]:
75 mm
Trag­kraft nach DIN EN 13155 F1 [kN]:
3,8 kN
Artikel-Nr.:
22350.0655
CAD
Dokumente
Kugeltragbolzen
  • d1 -0,04 -0,08: 13,8 mm
  • l1 +0,6: 75 mm
  • d2: 16,2 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4 min.: 16,7 mm
  • l2 ±0,5: 13 mm
  • l3: 25,7 mm
  • l4: 36 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 87,5 mm
  • l9: 21,5 mm
  • Tragkraft nach DIN EN 13155 F1: 3,8 kN
  • Tragkraft nach DIN EN 13155 F2: 3,5 kN
  • Tragkraft nach DIN EN 13155 F3: 2,8 kN
  • x   min.: 1,5 mm
  • x   max.: 35 mm
  • Aufnahmebohrung H11: 13,8 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 391 g
  • Preis : 0,00 €
  • Preis inkl. Mwst. :
zur Artikelansicht
Kugeltragbolzen
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
25 mm
Trag­kraft nach DIN EN 13155 F1 [kN]:
4,8 kN
Artikel-Nr.:
22350.0641
CAD
Dokumente
Kugeltragbolzen
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +0,6: 25 mm
  • d2: 18,6 mm
  • d3: 25 mm
  • d4 min.: 19,2 mm
  • l2 ±0,5: 15,1 mm
  • l3: 31 mm
  • l4: 44,5 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 92,8 mm
  • l9: 21,5 mm
  • Tragkraft nach DIN EN 13155 F1: 4,8 kN
  • Tragkraft nach DIN EN 13155 F2: 4,5 kN
  • Tragkraft nach DIN EN 13155 F3: 4,1 kN
  • x   min.: 1,5 mm
  • x   max.: 15 mm
  • Aufnahmebohrung H11: 16 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 385 g
  • Preis : 0,00 €
  • Preis inkl. Mwst. :
zur Artikelansicht
Kugeltragbolzen
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
50 mm
Trag­kraft nach DIN EN 13155 F1 [kN]:
4,8 kN
Artikel-Nr.:
22350.0643
CAD
Dokumente
Kugeltragbolzen
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +0,6: 50 mm
  • d2: 18,6 mm
  • d3: 25 mm
  • d4 min.: 19,2 mm
  • l2 ±0,5: 15,1 mm
  • l3: 31 mm
  • l4: 44,5 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 92,8 mm
  • l9: 21,5 mm
  • Tragkraft nach DIN EN 13155 F1: 4,8 kN
  • Tragkraft nach DIN EN 13155 F2: 4,5 kN
  • Tragkraft nach DIN EN 13155 F3: 4,1 kN
  • x   min.: 1,5 mm
  • x   max.: 35 mm
  • Aufnahmebohrung H11: 16 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 424 g
  • Preis : 0,00 €
  • Preis inkl. Mwst. :
zur Artikelansicht
Kugeltragbolzen
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
75 mm
Trag­kraft nach DIN EN 13155 F1 [kN]:
4,8 kN
Artikel-Nr.:
22350.0645
CAD
Dokumente
Kugeltragbolzen
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +0,6: 75 mm
  • d2: 18,6 mm
  • d3: 25 mm
  • d4 min.: 19,2 mm
  • l2 ±0,5: 15,1 mm
  • l3: 31 mm
  • l4: 44,5 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 92,8 mm
  • l9: 21,5 mm
  • Tragkraft nach DIN EN 13155 F1: 4,8 kN
  • Tragkraft nach DIN EN 13155 F2: 4,5 kN
  • Tragkraft nach DIN EN 13155 F3: 4,1 kN
  • x   min.: 1,5 mm
  • x   max.: 40 mm
  • Aufnahmebohrung H11: 16 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 467 g
  • Preis : 0,00 €
  • Preis inkl. Mwst. :
zur Artikelansicht
Kugeltragbolzen
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
l1 +0,6 [mm]:
50 mm
Trag­kraft nach DIN EN 13155 F1 [kN]:
10 kN
Artikel-Nr.:
22350.0673
CAD
Dokumente
Kugeltragbolzen
  • d1 -0,04 -0,08: 20 mm
  • l1 +0,6: 50 mm
  • d2: 24,5 mm
  • d3: 30 mm
  • d4 min.: 25,2 mm
  • l2 ±0,5: 19,7 mm
  • l3: 36,5 mm
  • l4: 52 mm
  • l5: 32,6 mm
  • l6: 36 mm
  • l7: 56 mm
  • l8: 114 mm
  • l9: 26 mm
  • Tragkraft nach DIN EN 13155 F1: 10 kN
  • Tragkraft nach DIN EN 13155 F2: 8,5 kN
  • Tragkraft nach DIN EN 13155 F3: 6,5 kN
  • x   min.: 1,5 mm
  • x   max.: 25 mm
  • Aufnahmebohrung H11: 20 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 709 g
  • Preis : 0,00 €
  • Preis inkl. Mwst. :
zur Artikelansicht
Kugeltragbolzen
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
l1 +0,6 [mm]:
75 mm
Trag­kraft nach DIN EN 13155 F1 [kN]:
10 kN
Artikel-Nr.:
22350.0675
CAD
Dokumente
Kugeltragbolzen
  • d1 -0,04 -0,08: 20 mm
  • l1 +0,6: 75 mm
  • d2: 24,5 mm
  • d3: 30 mm
  • d4 min.: 25,2 mm
  • l2 ±0,5: 19,7 mm
  • l3: 36,5 mm
  • l4: 52 mm
  • l5: 32,6 mm
  • l6: 36 mm
  • l7: 56 mm
  • l8: 114 mm
  • l9: 26 mm
  • Tragkraft nach DIN EN 13155 F1: 10 kN
  • Tragkraft nach DIN EN 13155 F2: 8,5 kN
  • Tragkraft nach DIN EN 13155 F3: 6,5 kN
  • x   min.: 1,5 mm
  • x   max.: 30 mm
  • Aufnahmebohrung H11: 20 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 776 g
  • Preis : 0,00 €
  • Preis inkl. Mwst. :
zur Artikelansicht
Kugeltragbolzen

Werkstoff

Bolzenteil

  • Vergütungsstahl, vergütet, manganphosphatiert

Druckknopf

  • Aluminium, rot eloxiert

Schäkel

  • Vergütungsstahl, vergütet, manganphosphatiert

Feder

  • Rostfreier Stahl

Montage

Für den Einsatz genügen Bohrungen H11.

Montage:

  1. Knopf eindrücken und gedrückt halten
  2. Kugeltragbolzen einstecken
  3. Knopf loslassen (Der Knopf muss sich wieder in Ausgangsstellung befinden.)

Demontage:

  1. Knopf eindrücken und gedrückt halten
  2. Kugeltragbolzen herausziehen
  3. Knopf loslassen

Bedienung

Jedem Kugeltragbolzen ist eine Betriebsanleitung mit EG-Konformitätserklärung beigefügt.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
FAQ - Kugeltragbolzen
Kategorie:
FAQ
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Datenblatt EH 22350. Kugeltragbolzen – selbstsichernd
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Kurz-Bedienungsanleitung Kugeltragbolzen (EH 22350.)
Kategorie:
Bedienungsanleitung
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Original-Betriebsanleitung Kugeltragbolzen
Kategorie:
Bedienungsanleitung
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Flyer Lasthebemittel
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.

 

Worin besteht der Unterschied zwischen Kugeltragbolzen und Gewindetragbolzen?

Bauteile, die ein vorhandenes Gewinde haben, können mit dem Gewindetragbolzen bewegt bzw. angehoben werden. Die Kugeltragbolzen können sehr schnell in vorhandene Bohrungen mit Hinterschnitt montiert werden. Ist kein Hinterschnitt möglich, z.B. bei dünnwandigen Teilen oder weichem Trägermaterial, kann eine zugehörige Aufnahmebuchse verwendet werden.

Was ist bei der Montage der Kugeltragbolzen zu beachten?

Für die Aufnahmebohrung genügt die Toleranz H11. Der Kugeltragbolzen muss immer komplett in die Bohrung gesteckt werden. Da es sich um ein TÜV-zertifiziertes Lastaufnahmemittel mit CE-Kennzeichnung handelt, muss die Bedienungsanleitung berücksichtigt werden.

Wie stark dürfen die Kugeltragbolzen axial belastet werden?

Die maximale Belastbarkeit hängt von der verwendeten Variante ab. Die Werte, geprüft nach DIN EN 13155, liegen im Bereich von 1,5 kN (Durchmesser 8) bis 10 kN (Durchmesser 20). Bei Schrägzug bzw. 90° Zugrichtung gelten niedrigere Werte - siehe Produktdatentabelle.

Ab welcher Stückzahl kann bei den Kugeltragbolzen eine Sondergeometrie hergestellt werden?

Ein wirtschaftliches Angebot kann ab 10 Stück erstellt werden. Senden Sie uns bei Bedarf gerne Ihre Anfrage.

Worin liegt der Unterschied bei den Kugel- und Gewindetragbolzen zwischen dem TÜV-Zertifikat und der CE-Kennzeichnung?

Da es sich bei den Gewinde- und Kugeltragbolzen um ein Lastaufnahmemittel handelt und damit in die Maschinenrichtlinie 2006/42/EG fallen, ist eine CE-Kennzeichnung zwingend vorgeschrieben. Die CE-Kennzeichnung beinhaltet u.a., dass eine maximale Tragfähigkeit des Kugel- bzw. Gewindetragbolzen angegeben wird. Diese Angaben werden durch interne Berechnungen und Tests ermittelt. Eine TÜV Freigabe erhält der Kugel- bzw. Gewindetragbolzen nur, wenn diese Werte dann auch durch den TÜV geprüft und freigegeben wurden. Sonderanfertigungen werden nur als Sonderbolzen ohne CE-Kennzeichnung und somit ohne Angabe der Tragfähigkeit gefertigt, da dafür in der Regel keine Tests und Berechnungen durchgeführt werden. Ggf. kann eine CE-Kennzeichnung erteilt werden, wenn der Kugel- bzw. Gewindetragbolzen einem Standardtragbolzen ähnlich ist und dessen Lastangaben als Referenz verwendet werden können. Ein TÜV Zertifikat muss beim TÜV für jede Größe speziell zur Prüfung beauftragt werden und ist mit Mehrkosten verbunden. Senden Sie uns bei Bedarf gerne Ihre Anfrage.

Sind die Angaben auf den Kugeltragbolzen ein Hinweis auf das Fertigungslos?

Ja, zusätzlich zum Jahresproduktionsdatum ist auch die jeweilige Seriennummer S/N auf dem Kugeltragbolzen angegeben.

Aus welchen Materialien werden die Kugeltragbolzen gefertigt?

Es gibt eine Ausführung aus Vergütungsstahl, vergütet und manganphosphatiert und eine Ausführung aus rostfreiem Stahl 1.4542 ausscheidungsgehärtet, je nach Einsatzgebiet. Belastungswerte siehe Produktdatentabelle.

Wie lange ist die Lebensdauer eines Kugeltragbolzens?

Das kann nicht pauschal beantwortet werden, da dies immer abhängig von der Anwendung und den Umgebungseinflüssen ist. Ist ein Kugeltragbolzen beschädigt, z.B. wenn er Risse aufweist oder verformt ist, muss dieser sofort aus dem Einsatz genommen werden. Diese Sicht- und Funktionskontrolle muss vor jedem Einsatz geschehen. Des Weiteren muss der Kugeltragbolzen einmal jährlich einer Sicherheitsprüfung, mit Sicht- und Funktionsprüfung durch eine sachkundige Person, unterzogen werden.

Können die Kugeltragbolzen in der Personensicherung eingesetzt werden?

Die Kugeltragbolzen haben keine Zulassung um zur Sicherung von Personen eingesetzt zu werden. Sollen die Kugeltragbolzen dafür verwendet werden, muss der Kugeltragbolzen speziell als Personenhebezeug vom Anbieter dieser Produkte zugelassen werden.