22130.0194 - Buchse
mit konischer Aufnahme

Be­zeich­nung
Nenn­maß
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Be­zeich­nung:
Buchse
Nenn­maß:
Nenndurch­messer: 20 mm
d1 +0,1: 15,49  mm
Artikel-Nr.:
22130.0194
Dokumente
Buchse
  • Buchse für Präzisionsrastbolzen, konisch – Bild 3
  • Nenndurchmesser: 20 mm
  • d1 +0,1: 15,49 mm
  • d2: 33 mm
  • d3 n6: 30 mm
  • l1 min.: 16 mm
  • l2: 13 mm
  • Gewicht: 60 g
  • Preis : 0,00 €
  • Preis inkl. Mwst. :
Buchse
Direktdownload
Weitere Dateiformate