23040.0725 - Stift­schrauben
mit Innensechskant, ähnlich DIN 6379, für Muttern für T-Nuten

Die Stiftschrauben ergeben zusammen mit T-Nutensteinen DIN 508 (EH 23010./23020.), Muttern DIN 6330 (EH 23070.) und Scheiben DIN 6340 (EH 23060.) die kompletten Aufspannschrauben.

Diese Stiftschrauben zeichnen sich durch das gerollte Gewinde aus.

Dieser Artikel 23040.0725 - Stift­schrauben mit Innensechskant, ähnlich DIN 6379, für Muttern für T-Nuten / Güte 10.9 (d: M12, l1: 125 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Stift­schrauben mit Innensechskant, ähnlich DIN 6379, für Muttern für T-Nuten (EH 23040.)

Aus­füh­rung
d [mm]
l1 [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
Güte 10.9
d [mm]:
M12
l1 [mm]:
125 mm
Artikel-Nr.:
23040.0725
Dokumente
Stiftschrauben
  • Güte 10.9
  • d: M12
  • l1: 125 mm
  • b1: 15 mm
  • b2: 75 mm
  • l2: 4 mm
  • SW: 4 mm
  • Gewicht: 91 g
  • Preis : 0,00 €
  • Preis inkl. Mwst. :
Stiftschrauben

Werkstoff

  • Vergütungsstahl

Verweise

Anziehdrehmomente und Festigkeiten siehe Anhang - Technische Daten -

Montage

Die Stiftschraube hat zusätzlich einen Innensechskant. Dadurch ist eine schnelle und einfache Montage bzw. Demontage möglich.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 23040.0725
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.