23080.0612 - Sechskantmuttern mit Kegelpfanne

Mit dieser Kombination aus Sechskantmutter und Kegelpfanne können nicht parallele Spannflächen ausgeglichen werden.

Bei der Sechskantmutter mit Kegelpfanne handelt es sich um eine fest verbundene Einheit aus Sechskantmutter und Kegelpfanne mit folgenden Vorteilen / Eigenschaften:

  • funktionssicher
  • unverlierbar
  • schnelle, rationelle Montage
  • vereinfachte Lagerhaltung
  • Schwenkbereich max. 3°

Dieser Artikel 23080.0612 - Sechskantmuttern mit Kegelpfanne / mit großer Auflagefläche (d1: M12) ist eine Variante der Artikelgruppe Sechs­kant­mut­tern mit Ke­gel­pfan­ne (EH 23080.)

Aus­füh­rung
Bild
d1 [mm]
d2 [mm]
m - ~ [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
mit großer Auflagefläche
Bild:
2
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
36 mm
m ~ [mm]:
21,5 mm
Artikel-Nr.:
23080.0612
Dokumente
Sechskantmuttern mit Kegelpfanne
  • mit großer Auflagefläche – Bild 2
  • d1: M12
  • a: 7 mm
  • d2: 36 mm
  • m: 21,5 mm
  • d3: 25,2 mm
  • s: 18 mm
  • Gewicht: 68 g
  • Preis : 0,00 €
  • Preis inkl. Mwst. :
Sechskantmuttern mit Kegelpfanne

Werkstoff

Kegelpfanne

  • Vergütungsstahl, vergütet, brüniert

Mutter

  • Vergütungsstahl, vergütet, brüniert

Verweise

Anziehdrehmomente und Festigkeiten siehe Anhang - Technische Daten -

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 23080.0612
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
Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 27.06.2024.

 

Enthält Proposition 65 Stoffe


Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.