23700.0212 - Zwischenelemente
mit Auflage

a [mm]
b [mm]
c [mm]
g [mm]
h1 [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
a [mm]:
50 mm
b [mm]:
25 mm
c [mm]:
92 mm
g [mm]:
M12
h1 [mm]:
38 – 53 mm
Artikel-Nr.:
23700.0212
Dokumente
Zwischenelemente
  • a: 50 mm
  • b: 25 mm
  • c: 92 mm
  • g: M12
  • h1: 38 mm – 53 mm
  • h2: 25 mm
  • i: 39,5 mm
  • k: 28 mm
  • l: 40 mm
  • Gewicht: 733 g
  • Preis : 0,00 €
  • Preis inkl. Mwst. :
Zwischenelemente

Werkstoff

Körper

  • Stahl, brüniert

Verschleißteile

  • Vergütungsstahl

Zugstange

  • Spezialstahl
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 23700.0212
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Spanneisen­element-Systeme
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.