Das Druck- und das Gegenstück sind unverlierbar mit dem Spanneisen verbunden, somit ist das Spanneisen schnell einsatzbereit. Das Spanneisen ist mit zwei Spannnasen ausgestattet und kann je nach Einsatzfall einfach umgedreht werden.
Dieser Artikel 23185.0220 - Spanneisen gezahnt, mit verstellbarem Gegenstück, mit Stiftschraube / (Nennmaß d1: 21 mm, d2: M20, l4: 160 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Spanneisen gezahnt, mit verstellbarem Gegenstück, mit Stiftschraube (EH 23185.)
Schraube
Mutter
Scheibe
Spanneisen
Größere Spannhöhen können durch den Einsatz der Stützverlängerung (EH 23185.) erreicht werden.
Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.
Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 27.06.2024.
Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.