Die Spannkrallen sind für den Einbau in Spannbacken und Vorrichtungen vorgesehen. Für den Einbau reicht eine Senkung bzw. eine Nut mit Gewindebohrung. Die scharfen Kanten der Spannkrallen drücken sich in das Werkstück ein und verhindern seitliche und horizontale Bewegungen.
Der Anschlag kann zur Positionierung von Werkstücken verwendet werden.
Dieser Artikel 23290.0100 - Spannkrallen / Spannkralle rund () ist eine Variante der Artikelgruppe Spannkrallen (EH 23290.)
Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.
Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 27.06.2024.
Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.