23370.0083 - Spannpratzen

Spannpratzen sind als Präzisionsspannelement bei konventionellen Vorrichtungen einsetzbar. Dazu wird im Vorrichtungskörper eine Aufnahmebohrung eingebracht. Die Bohrungstiefe ist auf die gewünschte Spannhöhe abzustimmen.

Bei der Ausführung mit geschliffener Abstützfläche (Bild 1) kann zur Aufnahme der Gegenkraft am gerundeten Pratzenteil (Radius 22) eine Stütze angesetzt werden. Sie kann flach, halbrund oder prismenförmig sein.

Bei der Ausführung mit Positionierbuche (Bild 2) ist eine Stütze zur Aufnahme der Gegenkraft nicht nötig. Als Führung für die Spannpratze dient die Positionierbuchse, die in die Vorrichtung eingebracht werden muss. Diese Buchse ist im Lieferumfang enthalten und kann auch als Zubehör zusätzlich separat bestellt werden.

Gespannt wird über eine beiliegende Sechskantschraube DIN 933 (ISO 4017).

Dieser Artikel 23370.0083 - Spannpratzen / mit geschliffener Abstützfläche (d1 f7: 28 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Spann­prat­zen (EH 23370.)

Aus­füh­rung
Bild
h1 [mm]
d2 [mm]
h2 [mm]
Hub [mm]
Spann­kraft [kN]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
mit geschliffener Abstützfläche
Bild:
1
h1 [mm]:
20 – 41 mm
d2 [mm]:
M12
h2 [mm]:
83 mm
Hub [mm]:
21 mm
Spann­kraft [kN]:
10 kN
Artikel-Nr.:
23370.0083
Dokumente
Spannpratzen
  • mit geschliffener Abstützfläche – Bild 1
  • d1 f7: 28 mm
  • h1: 20 mm – 41 mm
  • b1: 40 mm
  • d2: M12
  • d3: M12
  • h2: 83 mm
  • h3: 106 mm
  • h4: 13 mm
  • l1: 77 mm
  • l2: 55 mm
  • l3: 43 mm
  • l4: 150 mm
  • r ±0,02: 22 mm
  • Hub: 21 mm
  • SW: 18 mm
  • Aufnahmebohrung D1 H7: 28 mm
  • Aufnahmebohrung D2: M12
  • Aufnahmebohrung L1: 64 mm
  • Spannkraft: 10 kN
  • Anzugsdrehmoment max.: 30 Nm
  • Gewicht: 770 g
  • Preis : 0,00 €
  • Preis inkl. Mwst. :
Spannpratzen

Werkstoff

Grundkörper

  • Einsatzstahl, einsatzgehärtet, brüniert und geschliffen

Scheibe

  • Vergütungsstahl, vergütet, gestanzt, maschinell gerichtet, phosphatiert

Feder

  • Federstahldraht

Spannschraube

  • Vergütungsstahl

Hinweise

Anzugsdrehmomente sind abhängig von der jeweiligen Einbausituation.

Verweise

Die Spannhöhe kann durch Spanneinsätze, z.B. EH 22730., verringert werden.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 23370.0083
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Aufsitzspanner
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.