1147.700 - Zwischenscheiben

Sys­tem
d2 [mm]
d3 [mm]
h1 [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Sys­tem:
V70
d2 [mm]:
15 mm
d3 [mm]:
M6
h1 [mm]:
13 mm
Artikel-Nr.:
1147.700
Dokumente
Zwischenscheiben
  • System: V70
  • d1: 56 mm
  • d2: 15 mm
  • d3: M6
  • h1: 13 mm
  • h2: 3,5 mm
  • b: 14 mm
  • l1: 34 mm
  • l2: 37 mm
  • Gewicht: 171 g
  • Preis : 0,00 €
  • Preis inkl. Mwst. :
Zwischenscheiben

Werkstoff

  • Stahl, einsatzgehärtet, geschliffen
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 1147.700
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Nutsysteme
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Modulare Vorrichtungssysteme
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Die spannende Vielfalt der Werkstückspannung
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.