23250.0501 - Keil-Spannsegmente
plan / geriffelt, M8

Durch Eindrehen der Spannschraube bewegen sich die beiden Spannbacken nach außen und drücken die Werkstücke gegen einen festen Anschlag. Verschiebeweg bei M8= +/-0,5mm, M12= +/-1mm.

Dieser Artikel 23250.0501 - Keil-Spannsegmente plan / geriffelt, M8 / Spannbacke geriffelt, beidseitig () ist eine Variante der Artikelgruppe Keil-Spann­seg­men­te plan / geriffelt, M8 (EH 23250. )

Aus­füh­rung
Bild
d1 [mm]
l1 min. [mm]
l1 max. [mm]
b2 [mm]
b3 [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
Spannbacke geriffelt, beidseitig
Bild:
1
d1 [mm]:
M8
l1 min. [mm]:
27 mm
l1 max. [mm]:
31 mm
b2 [mm]:
21 mm
b3 [mm]:
44 mm
Artikel-Nr.:
23250.0501
Dokumente
Keil-Spannsegmente
  • Spannbacke geriffelt, beidseitig – Bild 1
  • d1: M8
  • l1 min.: 27 mm
  • l1 max.: 31 mm
  • l2: 25 mm
  • b1: 29 mm
  • b2: 21 mm
  • b3: 44 mm
  • h1: 15 mm
  • h2: 2,5 mm
  • h3: 6,4 mm
  • Gewicht: 206 g
  • Preis : 0,00 €
  • Preis inkl. Mwst. :
Keil-Spannsegmente

Werkstoff

Grundkörper

  • Werkzeugstahl, gehärtet, blank

Schraube

  • Vergütungsstahl, vergütet, Güte 12.9

Feder

  • Federstahldraht

Spannbacken

  • Werkzeugstahl, gehärtet, brüniert und geschliffen

Hinweise

Spannbacken verdrehgesichert

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 23250.0501
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Mehrfach­spannsysteme
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Die spannende Vielfalt der Werkstückspannung
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.