25161.0135 - Scharniere
justierbar

Justierbare Scharniere lassen sich durch Verschieben der Justierbuchsen formschlüssig und fein abgestuft horizontal bzw. vertikal positionieren.

Dieser Artikel 25161.0135 - Scharniere justierbar / in der Höhe und Breite justierbar (b1: 40 mm, l1: 52 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Schar­nie­re justierbar (EH 25161.)

Werk­stoff
Farbe
Aus­füh­rung
Bild
b1 [mm]
l1 [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Werk­stoff:
Zink-Druckguss
Farbe:
silber
Aus­füh­rung:
in der Höhe und Breite justierbar
Bild:
1
b1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
52 mm
Artikel-Nr.:
25161.0135
Dokumente
Scharniere
  • in der Höhe und Breite justierbar – Bild 1, Zink-Druckguss, silber
  • b1: 40 mm
  • l1: 52 mm
  • b2: 30 mm
  • b3: 22 mm
  • d1: 4,5 mm
  • d2: 4 mm
  • h1: 9,5 mm
  • h2: 6 mm
  • h3: 5,5 mm
  • l2: 22 mm
  • x: 0,5 mm
  • Gewicht: 79 g
  • Preis : 0,00 €
  • Preis inkl. Mwst. :
Scharniere

Werkstoff

Grundkörper

  • Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, silber ähnlich RAL 9006, strukturmatt

Achse

  • Rostfreier Stahl
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 25161.0135
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.