Öschaugläser können zur Füllstandskontrolle bei Behältern ohne Überdruck eingesetzt werden.
Dieser Artikel 22860.0050 - Ölschaugläser / ohne Ölstandsmarke (Größe (Schauöffnung) d1: 50 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Ölschaugläser (EH 22860.)
Dichtring
Reflektor
Ringmutter
Schauglas
Ohne Gewinde in Bohrung ∅ H11 montierbar. Abdichtung erfolgt durch Anziehen der Ringmutter.
Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.
Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 27.06.2024.
Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.