Mit dem Kugelverbinder können in Kombination mit den Aufnahmebuchsen Teile schnell und einfach verbunden werden.
Die Aufnahmebuchsen sind aus rostfreiem Stahl hergestellt. Es stehen drei Varianten zur Verfügung - zur Montage in Holz (Bild 2 und Bild 4), zur Montage in Kunststoff (Bild 3) und mit Bügel (Bild 5 und Bild 6). In den Buchsen (Bild 2, Bild 3 und Bild 5) ist der Kugelverbinder arretierbar (4x 90°). In den Buchsen (Bild 4 und Bild 6) ist der Kugelverbinder drehbar.
Das robuste Bauteil ist aus rostfreiem Stahl hergestellt. Der Kugelverbinder ist wartungsfrei, geräuschfrei und verliersicher.
Dieser Artikel 22330.0306 - Kugelverbinder selbstsichernd, mit Bügel / Buchse, Montage in Holz, arretierbar (Nenndurchmesser d1: 9,6 mm, l1: 1,5 mm, l2: 12,65 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Kugelverbinder selbstsichernd, mit Bügel (EH 22330.)
Aufnahmebuchsen
Sonderausführung auf Anfrage.
Markierungsrille wenn Maß = 1,5 mm bei l1 (Buchsen - Bild 2, 3 und 4) bzw. l2 (Kugelverbinder - Bild 1).
Montage in Holz (Bild 2 und Bild 4)
Hinweis: Der Bohrungsdurchmesser (D2) für die Vorbohrung der Sicherungsschraube ist abhängig von der verwendeten Schraube.
Montage in Kunststoff (Bild 3)
Hinweis: Der zu wählende Bohrungsdurchmesser für die Aufnahmebohrung ist abhängig von der Härte des Kunststoffs.
Durch Drücken des Knopfes werden die Kugeln entriegelt.
Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.
Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 27.06.2024.
Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.