22760.0726 - Druckschrauben
mit Kunststoffbolzen

Druckschrauben können zum schonenden Klemmen oder Andrücken von Gewindespindeln, Achsen, Wellen und oberflächenbehandelten Teilen eingesetzt werden.

Dieser Artikel 22760.0726 - Druckschrauben mit Kunststoffbolzen / mit Kunststoffbolzen (d1: M12, l1: ~ 52,1 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Druck­schrau­ben mit Kunststoffbolzen (EH 22760.)

Werk­stoff
d1 [mm]
l1 ~ [mm]
SW [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 [mm]:
M12
l1 ~ [mm]:
~ 52,1 mm
SW [mm]:
6 mm
Artikel-Nr.:
22760.0726
Dokumente
Druckschrauben
  • Rostfreier Stahl
  • d1: M12
  • l1: ~ 52,1 mm
  • l2: ~ 2,1 mm
  • d2: 8 mm
  • SW: 6 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 30 g
  • Preis : 0,00 €
  • Preis inkl. Mwst. :
Druckschrauben

Werkstoff

Bolzen

  • Thermoplast POM, weiß

Schraube

  • Rostfreier Stahl 1.4305
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 22760.0726
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Kugel­elemente / Andrück­elemente
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Flyer Kugeldruckschrauben
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.