Als einschraubbares Fuß- und Druckstück verwendbar.
Kompakte Ausführung zum einfachen Nivellieren mittels Schlüsselfläche an der Hülse bzw. mittels Innensechskant.
Dieser Artikel 22591.0016 - Gelenkschraube / Stahl (d1: M30 x 2 mm, d2: M16) ist eine Variante der Artikelgruppe Gelenkschrauben (EH 22591.)
Hülse
Kugelelement
Die Gelenkschrauben dürfen ausschließlich auf Druck belastet werden.
Enthält Blei – Konform gemäß den Ausnahmen 6a / 6b / 6c.
Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 27.06.2024.
Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.