Verwendung zum Positionieren und Andrücken wie z.B. beim Lackieren und Sandstrahlen.
Mit Abdichtung gegen Späne und Schmutz.
Dieser Artikel 2B150.0132 - Seitendruckstück glatt, mit Abdichtung - INCH / starke Federkraft (d1: 1/2 in, d2: 0,315 in, Federkraft F max.1: ~ 34 lb) ist eine Variante der Artikelgruppe Seitendruckstücke glatt, mit Abdichtung - INCH (EH 2B150.)
1) statistischer Mittelwert
2) Wenn die Werkstückhöhe (y) kleiner als l2-d2/2 ist, muss das Koordinatenmaß (x) berechnet werden.
Dichtung
Hülse
Feder
Stift
Ausführung starke Federkraft = Feder aus Stahl, galvanisch verzinkt
Montage durch Einpressen.
Formel zum Berechnen des Achsabstands für die Montagebohrung:
l0 = z/2 + w + x,
l0 = Achsabstand,
y = Werkstückhöhe,
w = Werkstücklänge,
x = Koordinatenmaß,
s = Hub,
z = Anschlagdurchmesser
Berechnung Maß x:
y größer oder gleich l2 - d2/2,
dann x = d2/2 - s
(Wert x für diesen Fall s. a. Tabelle)
oder
y kleiner als l2 - d2/2,
dann x = d2/2 - s - [(l2 - d2/2 - y) * 0,123]
Enthält Blei – Konform gemäß den Ausnahmen 6a / 6b / 6c.
Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 27.06.2024.
Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.
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
Gewindetragbolzen mit Handgriff Ausgleichspanner Federnde Andrückelemente Rastbolzen / Rastriegel Dämpfungselemente Scharniere Rändelmuttern / Rändelschrauben