Federnde Druckstücke können zur Arretierung sowie als An- und Abdrückstift eingesetzt werden.
Durch die Abdichtung wird das Eindringen von Flüssigkeit in das Druckstück verhindert.
Dieser Artikel 22060.0050 - Federndes Druckstück mit Innensechskant und Abdichtung / Automatenstahl, Standard-Federkraft (d1: M10) ist eine Variante der Artikelgruppe Federnde Druckstücke mit Innensechskant und Abdichtung (EH 22060.)
Bolzen
Dichtung
Hülse
Feder
Sonderausführung auf Anfrage.
Federnde Druckstücke werden speziell auf Federweg und Federkraft geprüft.
Abweichungen bei Maß l, der Federkraft und Temperaturbeständigkeit gegenüber Ausführung EH 22060. "ohne Abdichtung".
Gewindesicherung auf Anfrage, siehe Anhang - Technische Daten -
Montage / Demontage mit Innensechskant und Schlitz möglich.
Zur Montage mit Schlitz (Bolzenseite) spezielles Montagewerkzeug verwenden.
Enthält Blei – Konform gemäß den Ausnahmen 6a / 6b / 6c.
Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 27.06.2024.
Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.