22880.0430 - Distanzhülsen
für Expander® Dichtstopfen mit verlängertem Zuganker

Zum Versetzen der Expander® Dichtstopfen mit verlängertem Zuganker.

Dieser Artikel 22880.0430 - Distanzhülsen für Expander® Dichtstopfen mit verlängertem Zuganker / (d1: 10 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Dis­tanz­hül­sen für Expander® Dichtstopfen mit verlängertem Zuganker (EH 22880.)

d1 [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
d1 [mm]:
10 mm
Artikel-Nr.:
22880.0430
Dokumente
Distanzhülsen
  • d1: 10 mm
  • d2: 5,6 mm
  • Gewicht: 12 g
  • Preis : 0,00 €
  • Preis inkl. Mwst. :
Distanzhülsen

Werkstoff

Hülse

  • Einsatzstahl, einsatzgehärtet
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 22880.0430
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Montageanleitung Expander Dichtstopfen (EH 22880.)
Kategorie:
Bedienungsanleitung
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.