Produktfilter
Ihre Auswahl ergab 84 Treffer
Ausführung:
mit Außengewinde, Auflagefläche geriffelt
Weitere Details
mit Außengewinde, Auflagefläche geriffelt – Bild 3
h ±0,1: 10 mm
d1 : M8
d2 : 19,4 mm
d3 : 17 mm
l: 10 mm
SW: 17 mm
Anzugsmoment max.: 18 Nm
Gewicht: 20 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Außengewinde, Auflagefläche geriffelt
Weitere Details
mit Außengewinde, Auflagefläche geriffelt – Bild 3
h ±0,1: 10 mm
d1 : M10
d2 : 21,9 mm
d3 : 19 mm
l: 12 mm
SW: 19 mm
Anzugsmoment max.: 32 Nm
Gewicht: 27 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Außengewinde, Auflagefläche geriffelt
Weitere Details
mit Außengewinde, Auflagefläche geriffelt – Bild 3
h ±0,1: 15 mm
d1 : M10
d2 : 21,9 mm
d3 : 19 mm
l: 12 mm
SW: 19 mm
Anzugsmoment max.: 32 Nm
Gewicht: 39 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Außengewinde, Auflagefläche geriffelt
Weitere Details
mit Außengewinde, Auflagefläche geriffelt – Bild 3
h ±0,1: 10 mm
d1 : M12
d2 : 25,2 mm
d3 : 22 mm
l: 14 mm
SW: 22 mm
Anzugsmoment max.: 60 Nm
Gewicht: 38 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Außengewinde, Auflagefläche geriffelt
Weitere Details
mit Außengewinde, Auflagefläche geriffelt – Bild 3
h ±0,1: 15 mm
d1 : M12
d2 : 25,2 mm
d3 : 22 mm
l: 14 mm
SW: 22 mm
Anzugsmoment max.: 60 Nm
Gewicht: 54 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Außengewinde, Auflagefläche geriffelt
Weitere Details
mit Außengewinde, Auflagefläche geriffelt – Bild 3
h ±0,1: 15 mm
d1 : M16
d2 : 33 mm
d3 : 30 mm
l: 19 mm
SW: 30 mm
Anzugsmoment max.: 140 Nm
Gewicht: 106 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Außengewinde, Auflagefläche geriffelt
Weitere Details
mit Außengewinde, Auflagefläche geriffelt – Bild 3
h ±0,1: 20 mm
d1 : M16
d2 : 33 mm
d3 : 30 mm
l: 19 mm
SW: 30 mm
Anzugsmoment max.: 140 Nm
Gewicht: 136 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Außengewinde, Auflagefläche geriffelt
Weitere Details
mit Außengewinde, Auflagefläche geriffelt – Bild 3
h ±0,1: 20 mm
d1 : M20
d2 : 40 mm
d3 : 36 mm
l: 24 mm
SW: 36 mm
Anzugsmoment max.: 290 Nm
Gewicht: 200 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Außengewinde, Auflagefläche geriffelt
Weitere Details
mit Außengewinde, Auflagefläche geriffelt – Bild 3
h ±0,1: 25 mm
d1 : M20
d2 : 40 mm
d3 : 36 mm
l: 24 mm
SW: 36 mm
Anzugsmoment max.: 290 Nm
Gewicht: 243 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Außengewinde, Auflagefläche geriffelt
Weitere Details
mit Außengewinde, Auflagefläche geriffelt – Bild 3
h ±0,1: 20 mm
d1 : M24
d2 : 46 mm
d3 : 41 mm
l: 29 mm
SW: 41 mm
Anzugsmoment max.: 498 Nm
Gewicht: 282 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Außengewinde, Auflagefläche geriffelt
Weitere Details
mit Außengewinde, Auflagefläche geriffelt – Bild 3
h ±0,1: 25 mm
d1 : M24
d2 : 46 mm
d3 : 41 mm
l: 29 mm
SW: 41 mm
Anzugsmoment max.: 498 Nm
Gewicht: 338 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Außengewinde, Auflagefläche geriffelt
Weitere Details
mit Außengewinde, Auflagefläche geriffelt – Bild 3
h ±0,1: 30 mm
d1 : M24
d2 : 46 mm
d3 : 41 mm
l: 29 mm
SW: 41 mm
Anzugsmoment max.: 498 Nm
Gewicht: 395 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Innengewinde, Auflagefläche plan Tol. l1 = ±0,01
Weitere Details
mit Innengewinde, Auflagefläche plan Tol. l1 = ±0,01 – Bild 4
h ±0,01: 15 mm
d1 : M8
d2 : 19,4 mm
d3 : 17 mm
l: 15 mm
t: 6 mm
SW: 17 mm
Anzugsmoment1) max.: 25 Nm
Gewicht: 25 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Innengewinde, Auflagefläche plan Tol. l1 = ±0,01
Weitere Details
mit Innengewinde, Auflagefläche plan Tol. l1 = ±0,01 – Bild 4
h ±0,01: 25 mm
d1 : M8
d2 : 19,4 mm
d3 : 17 mm
l: 25 mm
t: 12 mm
SW: 17 mm
Anzugsmoment1) max.: 25 Nm
Gewicht: 42 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Innengewinde, Auflagefläche plan Tol. l1 = ±0,01
Weitere Details
mit Innengewinde, Auflagefläche plan Tol. l1 = ±0,01 – Bild 4
h ±0,01: 20 mm
d1 : M10
d2 : 21,9 mm
d3 : 19 mm
l: 20 mm
t: 10 mm
SW: 19 mm
Anzugsmoment1) max.: 46 Nm
Gewicht: 40 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Innengewinde, Auflagefläche plan Tol. l1 = ±0,01
Weitere Details
mit Innengewinde, Auflagefläche plan Tol. l1 = ±0,01 – Bild 4
h ±0,01: 30 mm
d1 : M10
d2 : 21,9 mm
d3 : 19 mm
l: 30 mm
t: 15 mm
SW: 19 mm
Anzugsmoment1) max.: 46 Nm
Gewicht: 61 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Innengewinde, Auflagefläche plan Tol. l1 = ±0,01
Weitere Details
mit Innengewinde, Auflagefläche plan Tol. l1 = ±0,01 – Bild 4
h ±0,01: 40 mm
d1 : M10
d2 : 21,9 mm
d3 : 19 mm
l: 40 mm
t: 15 mm
SW: 19 mm
Anzugsmoment1) max.: 46 Nm
Gewicht: 85 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Innengewinde, Auflagefläche plan Tol. l1 = ±0,01
Weitere Details
mit Innengewinde, Auflagefläche plan Tol. l1 = ±0,01 – Bild 4
h ±0,01: 20 mm
d1 : M12
d2 : 25,2 mm
d3 : 22 mm
l: 20 mm
t: 10 mm
SW: 22 mm
Anzugsmoment1) max.: 82 Nm
Gewicht: 52 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Innengewinde, Auflagefläche plan Tol. l1 = ±0,01
Weitere Details
mit Innengewinde, Auflagefläche plan Tol. l1 = ±0,01 – Bild 4
h ±0,01: 25 mm
d1 : M12
d2 : 25,2 mm
d3 : 22 mm
l: 25 mm
t: 15 mm
SW: 22 mm
Anzugsmoment1) max.: 82 Nm
Gewicht: 65 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Innengewinde, Auflagefläche plan Tol. l1 = ±0,01
Weitere Details
mit Innengewinde, Auflagefläche plan Tol. l1 = ±0,01 – Bild 4
h ±0,01: 30 mm
d1 : M12
d2 : 25,2 mm
d3 : 22 mm
l: 30 mm
t: 18 mm
SW: 22 mm
Anzugsmoment1) max.: 82 Nm
Gewicht: 79 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Innengewinde, Auflagefläche plan Tol. l1 = ±0,01
Weitere Details
mit Innengewinde, Auflagefläche plan Tol. l1 = ±0,01 – Bild 4
h ±0,01: 40 mm
d1 : M12
d2 : 25,2 mm
d3 : 22 mm
l: 40 mm
t: 18 mm
SW: 22 mm
Anzugsmoment1) max.: 82 Nm
Gewicht: 111 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Innengewinde, Auflagefläche plan Tol. l1 = ±0,01
Weitere Details
mit Innengewinde, Auflagefläche plan Tol. l1 = ±0,01 – Bild 4
h ±0,01: 50 mm
d1 : M12
d2 : 25,2 mm
d3 : 22 mm
l: 50 mm
t: 18 mm
SW: 22 mm
Anzugsmoment1) max.: 82 Nm
Gewicht: 142 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Innengewinde, Auflagefläche plan Tol. l1 = ±0,01
Weitere Details
mit Innengewinde, Auflagefläche plan Tol. l1 = ±0,01 – Bild 4
h ±0,01: 30 mm
d1 : M16
d2 : 33 mm
d3 : 30 mm
l: 30 mm
t: 20 mm
SW: 30 mm
Anzugsmoment1) max.: 206 Nm
Gewicht: 141 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Innengewinde, Auflagefläche plan Tol. l1 = ±0,01
Weitere Details
mit Innengewinde, Auflagefläche plan Tol. l1 = ±0,01 – Bild 4
h ±0,01: 50 mm
d1 : M16
d2 : 33 mm
d3 : 30 mm
l: 50 mm
t: 24 mm
SW: 30 mm
Anzugsmoment1) max.: 206 Nm
Gewicht: 256 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Werkstoff
Stahl, einsatzgehärtet, brüniert
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.