22630.0420 - Aufnahmebolzen
mit Kugelansatz

Durch den Kugelansatz wird das Einlegen der Werkstücke erleichtert und verhindert ein Verkanten.

Dieser Artikel 22630.0420 - Aufnahmebolzen mit Kugelansatz / Kugelansatz abgeflacht (d1 g6: 20 mm, d2 n6: 14 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Auf­nah­me­bol­zen mit Kugelansatz (EH 22630.)

Aus­füh­rung
Bild
Werk­stoff
d1 g6 [mm]
d2 n6 [mm]
l2 [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
Kugelansatz abgeflacht
Bild:
2
Werk­stoff:
Werkzeugstahl, gehärtet, brüniert und geschliffen
d1 g6 [mm]:
20 mm
d2 n6 [mm]:
14 mm
l2 [mm]:
20 mm
Artikel-Nr.:
22630.0420
Dokumente
Aufnahmebolzen
  • Kugelansatz abgeflacht – Bild 2, Werkzeugstahl
  • d1 g6: 20 mm
  • d2 n6: 14 mm
  • d3 -0,01 -0,05: 20 mm
  • d4: M5
  • l1: 14 mm
  • l2: 20 mm
  • l3: 5 mm
  • t: 10 mm
  • r: 5 mm
  • b: 5 mm
  • Aufnahmebohrung D1 H7: 14 mm
  • Gewicht: 46 g
  • Preis : 0,00 €
  • Preis inkl. Mwst. :
Aufnahmebolzen

Werkstoff

  • Werkzeugstahl, gehärtet, brüniert und geschliffen
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 22630.0420
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.