Auf­la­ge­bol­zen Stiftform

EH 22680.

Als stabile und präzise Auflage und Anschlag verwendbar. Die Stiftform des Auflagebolzens ermöglicht den Einsatz bei Bauteilen mit beengten Auflagepunkten.

Auflagefläche induktivgehärtet und geschliffen.

Ihre Auswahl ergab 28 Treffer

Aus­füh­rung
Bild
l1 ±0,01 [mm]
d1 [mm]
d2 [mm]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
mit Außengewinde
Bild:
1
l1 ±0,01 [mm]:
20 mm
d1 [mm]:
M6
d2 [mm]:
4 mm
Artikel-Nr.:
22680.0402
CAD
Dokumente
Auflagebolzen
  • mit Außengewinde – Bild 1
  • l1 ±0,01: 20 mm
  • d1: M6
  • d2: 4 mm
  • l2: 8 mm
  • l3: 10 mm
  • d3: 11 mm
  • SW: 10 mm
  • Anzugsdrehmoment max.: 7 Nm
  • Gewicht: 7,7 g
  • Preis : 0,00 €
  • Preis inkl. Mwst. :
zur Artikelansicht
Auflagebolzen
Aus­füh­rung:
mit Außengewinde
Bild:
1
l1 ±0,01 [mm]:
30 mm
d1 [mm]:
M6
d2 [mm]:
4 mm
Artikel-Nr.:
22680.0404
CAD
Dokumente
Auflagebolzen
  • mit Außengewinde – Bild 1
  • l1 ±0,01: 30 mm
  • d1: M6
  • d2: 4 mm
  • l2: 8 mm
  • l3: 15 mm
  • d3: 11 mm
  • SW: 10 mm
  • Anzugsdrehmoment max.: 7 Nm
  • Gewicht: 12 g
  • Preis : 0,00 €
  • Preis inkl. Mwst. :
zur Artikelansicht
Auflagebolzen
Aus­füh­rung:
mit Außengewinde
Bild:
1
l1 ±0,01 [mm]:
30 mm
d1 [mm]:
M8
d2 [mm]:
4 mm
Artikel-Nr.:
22680.0412
CAD
Dokumente
Auflagebolzen
  • mit Außengewinde – Bild 1
  • l1 ±0,01: 30 mm
  • d1: M8
  • d2: 4 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 15 mm
  • d3: 14,4 mm
  • SW: 13 mm
  • Anzugsdrehmoment max.: 18 Nm
  • Gewicht: 17 g
  • Preis : 0,00 €
  • Preis inkl. Mwst. :
zur Artikelansicht
Auflagebolzen
Aus­füh­rung:
mit Außengewinde
Bild:
1
l1 ±0,01 [mm]:
40 mm
d1 [mm]:
M8
d2 [mm]:
4 mm
Artikel-Nr.:
22680.0414
CAD
Dokumente
Auflagebolzen
  • mit Außengewinde – Bild 1
  • l1 ±0,01: 40 mm
  • d1: M8
  • d2: 4 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 20 mm
  • d3: 14,4 mm
  • SW: 13 mm
  • Anzugsdrehmoment max.: 18 Nm
  • Gewicht: 23 g
  • Preis : 0,00 €
  • Preis inkl. Mwst. :
zur Artikelansicht
Auflagebolzen
Aus­füh­rung:
mit Außengewinde
Bild:
1
l1 ±0,01 [mm]:
30 mm
d1 [mm]:
M8
d2 [mm]:
6 mm
Artikel-Nr.:
22680.0416
CAD
Dokumente
Auflagebolzen
  • mit Außengewinde – Bild 1
  • l1 ±0,01: 30 mm
  • d1: M8
  • d2: 6 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 15 mm
  • d3: 14,4 mm
  • SW: 13 mm
  • Anzugsdrehmoment max.: 18 Nm
  • Gewicht: 20 g
  • Preis : 0,00 €
  • Preis inkl. Mwst. :
zur Artikelansicht
Auflagebolzen
Aus­füh­rung:
mit Außengewinde
Bild:
1
l1 ±0,01 [mm]:
40 mm
d1 [mm]:
M8
d2 [mm]:
6 mm
Artikel-Nr.:
22680.0418
CAD
Dokumente
Auflagebolzen
  • mit Außengewinde – Bild 1
  • l1 ±0,01: 40 mm
  • d1: M8
  • d2: 6 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 20 mm
  • d3: 14,4 mm
  • SW: 13 mm
  • Anzugsdrehmoment max.: 18 Nm
  • Gewicht: 30 g
  • Preis : 0,00 €
  • Preis inkl. Mwst. :
zur Artikelansicht
Auflagebolzen
Aus­füh­rung:
mit Außengewinde
Bild:
1
l1 ±0,01 [mm]:
30 mm
d1 [mm]:
M10
d2 [mm]:
6 mm
Artikel-Nr.:
22680.0422
CAD
Dokumente
Auflagebolzen
  • mit Außengewinde – Bild 1
  • l1 ±0,01: 30 mm
  • d1: M10
  • d2: 6 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 15 mm
  • d3: 19 mm
  • SW: 17 mm
  • Anzugsdrehmoment max.: 32 Nm
  • Gewicht: 30 g
  • Preis : 0,00 €
  • Preis inkl. Mwst. :
zur Artikelansicht
Auflagebolzen
Aus­füh­rung:
mit Außengewinde
Bild:
1
l1 ±0,01 [mm]:
50 mm
d1 [mm]:
M10
d2 [mm]:
6 mm
Artikel-Nr.:
22680.0424
CAD
Dokumente
Auflagebolzen
  • mit Außengewinde – Bild 1
  • l1 ±0,01: 50 mm
  • d1: M10
  • d2: 6 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 25 mm
  • d3: 19 mm
  • SW: 17 mm
  • Anzugsdrehmoment max.: 32 Nm
  • Gewicht: 51 g
  • Preis : 0,00 €
  • Preis inkl. Mwst. :
zur Artikelansicht
Auflagebolzen
Aus­füh­rung:
mit Außengewinde
Bild:
1
l1 ±0,01 [mm]:
30 mm
d1 [mm]:
M10
d2 [mm]:
8 mm
Artikel-Nr.:
22680.0426
CAD
Dokumente
Auflagebolzen
  • mit Außengewinde – Bild 1
  • l1 ±0,01: 30 mm
  • d1: M10
  • d2: 8 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 15 mm
  • d3: 19 mm
  • SW: 17 mm
  • Anzugsdrehmoment max.: 32 Nm
  • Gewicht: 35 g
  • Preis : 0,00 €
  • Preis inkl. Mwst. :
zur Artikelansicht
Auflagebolzen
Aus­füh­rung:
mit Außengewinde
Bild:
1
l1 ±0,01 [mm]:
50 mm
d1 [mm]:
M10
d2 [mm]:
8 mm
Artikel-Nr.:
22680.0428
CAD
Dokumente
Auflagebolzen
  • mit Außengewinde – Bild 1
  • l1 ±0,01: 50 mm
  • d1: M10
  • d2: 8 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 25 mm
  • d3: 19 mm
  • SW: 17 mm
  • Anzugsdrehmoment max.: 32 Nm
  • Gewicht: 58 g
  • Preis : 0,00 €
  • Preis inkl. Mwst. :
zur Artikelansicht
Auflagebolzen
Aus­füh­rung:
mit Außengewinde
Bild:
1
l1 ±0,01 [mm]:
40 mm
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
6 mm
Artikel-Nr.:
22680.0432
CAD
Dokumente
Auflagebolzen
  • mit Außengewinde – Bild 1
  • l1 ±0,01: 40 mm
  • d1: M12
  • d2: 6 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 20 mm
  • d3: 21,2 mm
  • SW: 19 mm
  • Anzugsdrehmoment max.: 60 Nm
  • Gewicht: 48 g
  • Preis : 0,00 €
  • Preis inkl. Mwst. :
zur Artikelansicht
Auflagebolzen
Aus­füh­rung:
mit Außengewinde
Bild:
1
l1 ±0,01 [mm]:
60 mm
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
6 mm
Artikel-Nr.:
22680.0434
CAD
Dokumente
Auflagebolzen
  • mit Außengewinde – Bild 1
  • l1 ±0,01: 60 mm
  • d1: M12
  • d2: 6 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 30 mm
  • d3: 21,2 mm
  • SW: 19 mm
  • Anzugsdrehmoment max.: 60 Nm
  • Gewicht: 75 g
  • Preis : 0,00 €
  • Preis inkl. Mwst. :
zur Artikelansicht
Auflagebolzen
Aus­füh­rung:
mit Außengewinde
Bild:
1
l1 ±0,01 [mm]:
40 mm
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
8 mm
Artikel-Nr.:
22680.0436
CAD
Dokumente
Auflagebolzen
  • mit Außengewinde – Bild 1
  • l1 ±0,01: 40 mm
  • d1: M12
  • d2: 8 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 20 mm
  • d3: 21,2 mm
  • SW: 19 mm
  • Anzugsdrehmoment max.: 60 Nm
  • Gewicht: 56 g
  • Preis : 0,00 €
  • Preis inkl. Mwst. :
zur Artikelansicht
Auflagebolzen
Aus­füh­rung:
mit Außengewinde
Bild:
1
l1 ±0,01 [mm]:
60 mm
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
8 mm
Artikel-Nr.:
22680.0438
CAD
Dokumente
Auflagebolzen
  • mit Außengewinde – Bild 1
  • l1 ±0,01: 60 mm
  • d1: M12
  • d2: 8 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 30 mm
  • d3: 21,2 mm
  • SW: 19 mm
  • Anzugsdrehmoment max.: 60 Nm
  • Gewicht: 83 g
  • Preis : 0,00 €
  • Preis inkl. Mwst. :
zur Artikelansicht
Auflagebolzen
Aus­füh­rung:
mit Innengewinde
Bild:
2
l1 ±0,01 [mm]:
20 mm
d1 [mm]:
M6
d2 [mm]:
4 mm
Artikel-Nr.:
22680.0452
CAD
Dokumente
Auflagebolzen
  • mit Innengewinde – Bild 2
  • l1 ±0,01: 20 mm
  • d1: M6
  • d2: 4 mm
  • l3: 8,5 mm
  • t: 6 mm
  • d3: 11 mm
  • SW: 10 mm
  • Anzugsdrehmoment max.: 7 Nm
  • Gewicht: 5,7 g
  • Preis : 0,00 €
  • Preis inkl. Mwst. :
zur Artikelansicht
Auflagebolzen
Aus­füh­rung:
mit Innengewinde
Bild:
2
l1 ±0,01 [mm]:
30 mm
d1 [mm]:
M6
d2 [mm]:
4 mm
Artikel-Nr.:
22680.0454
CAD
Dokumente
Auflagebolzen
  • mit Innengewinde – Bild 2
  • l1 ±0,01: 30 mm
  • d1: M6
  • d2: 4 mm
  • l3: 13,5 mm
  • t: 9 mm
  • d3: 11 mm
  • SW: 10 mm
  • Anzugsdrehmoment max.: 7 Nm
  • Gewicht: 8,9 g
  • Preis : 0,00 €
  • Preis inkl. Mwst. :
zur Artikelansicht
Auflagebolzen
Aus­füh­rung:
mit Innengewinde
Bild:
2
l1 ±0,01 [mm]:
30 mm
d1 [mm]:
M8
d2 [mm]:
4 mm
Artikel-Nr.:
22680.0462
CAD
Dokumente
Auflagebolzen
  • mit Innengewinde – Bild 2
  • l1 ±0,01: 30 mm
  • d1: M8
  • d2: 4 mm
  • l3: 13 mm
  • t: 10 mm
  • d3: 14,4 mm
  • SW: 13 mm
  • Anzugsdrehmoment max.: 18 Nm
  • Gewicht: 13 g
  • Preis : 0,00 €
  • Preis inkl. Mwst. :
zur Artikelansicht
Auflagebolzen
Aus­füh­rung:
mit Innengewinde
Bild:
2
l1 ±0,01 [mm]:
40 mm
d1 [mm]:
M8
d2 [mm]:
4 mm
Artikel-Nr.:
22680.0464
CAD
Dokumente
Auflagebolzen
  • mit Innengewinde – Bild 2
  • l1 ±0,01: 40 mm
  • d1: M8
  • d2: 4 mm
  • l3: 18 mm
  • t: 14 mm
  • d3: 14,4 mm
  • SW: 13 mm
  • Anzugsdrehmoment max.: 18 Nm
  • Gewicht: 18 g
  • Preis : 0,00 €
  • Preis inkl. Mwst. :
zur Artikelansicht
Auflagebolzen
Aus­füh­rung:
mit Innengewinde
Bild:
2
l1 ±0,01 [mm]:
30 mm
d1 [mm]:
M8
d2 [mm]:
6 mm
Artikel-Nr.:
22680.0466
CAD
Dokumente
Auflagebolzen
  • mit Innengewinde – Bild 2
  • l1 ±0,01: 30 mm
  • d1: M8
  • d2: 6 mm
  • l3: 13 mm
  • t: 10 mm
  • d3: 14,4 mm
  • SW: 13 mm
  • Anzugsdrehmoment max.: 18 Nm
  • Gewicht: 16 g
  • Preis : 0,00 €
  • Preis inkl. Mwst. :
zur Artikelansicht
Auflagebolzen
Aus­füh­rung:
mit Innengewinde
Bild:
2
l1 ±0,01 [mm]:
40 mm
d1 [mm]:
M8
d2 [mm]:
6 mm
Artikel-Nr.:
22680.0468
CAD
Dokumente
Auflagebolzen
  • mit Innengewinde – Bild 2
  • l1 ±0,01: 40 mm
  • d1: M8
  • d2: 6 mm
  • l3: 18 mm
  • t: 14 mm
  • d3: 14,4 mm
  • SW: 13 mm
  • Anzugsdrehmoment max.: 18 Nm
  • Gewicht: 21 g
  • Preis : 0,00 €
  • Preis inkl. Mwst. :
zur Artikelansicht
Auflagebolzen
Aus­füh­rung:
mit Innengewinde
Bild:
2
l1 ±0,01 [mm]:
30 mm
d1 [mm]:
M10
d2 [mm]:
6 mm
Artikel-Nr.:
22680.0472
CAD
Dokumente
Auflagebolzen
  • mit Innengewinde – Bild 2
  • l1 ±0,01: 30 mm
  • d1: M10
  • d2: 6 mm
  • l3: 12 mm
  • t: 10 mm
  • d3: 19 mm
  • SW: 17 mm
  • Anzugsdrehmoment max.: 32 Nm
  • Gewicht: 24 g
  • Preis : 0,00 €
  • Preis inkl. Mwst. :
zur Artikelansicht
Auflagebolzen
Aus­füh­rung:
mit Innengewinde
Bild:
2
l1 ±0,01 [mm]:
50 mm
d1 [mm]:
M10
d2 [mm]:
6 mm
Artikel-Nr.:
22680.0474
CAD
Dokumente
Auflagebolzen
  • mit Innengewinde – Bild 2
  • l1 ±0,01: 50 mm
  • d1: M10
  • d2: 6 mm
  • l3: 25 mm
  • t: 15 mm
  • d3: 19 mm
  • SW: 17 mm
  • Anzugsdrehmoment max.: 32 Nm
  • Gewicht: 38 g
  • Preis : 0,00 €
  • Preis inkl. Mwst. :
zur Artikelansicht
Auflagebolzen
Aus­füh­rung:
mit Innengewinde
Bild:
2
l1 ±0,01 [mm]:
30 mm
d1 [mm]:
M10
d2 [mm]:
8 mm
Artikel-Nr.:
22680.0476
CAD
Dokumente
Auflagebolzen
  • mit Innengewinde – Bild 2
  • l1 ±0,01: 30 mm
  • d1: M10
  • d2: 8 mm
  • l3: 12 mm
  • t: 10 mm
  • d3: 19 mm
  • SW: 17 mm
  • Anzugsdrehmoment max.: 32 Nm
  • Gewicht: 28 g
  • Preis : 0,00 €
  • Preis inkl. Mwst. :
zur Artikelansicht
Auflagebolzen
Aus­füh­rung:
mit Innengewinde
Bild:
2
l1 ±0,01 [mm]:
50 mm
d1 [mm]:
M10
d2 [mm]:
8 mm
Artikel-Nr.:
22680.0478
CAD
Dokumente
Auflagebolzen
  • mit Innengewinde – Bild 2
  • l1 ±0,01: 50 mm
  • d1: M10
  • d2: 8 mm
  • l3: 25 mm
  • t: 15 mm
  • d3: 19 mm
  • SW: 17 mm
  • Anzugsdrehmoment max.: 32 Nm
  • Gewicht: 44 g
  • Preis : 0,00 €
  • Preis inkl. Mwst. :
zur Artikelansicht
Auflagebolzen

Werkstoff

  • Vergütungsstahl, vergütet, brüniert
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 22680. Auflagebolzen – Stiftform
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.