Produktfilter
Ihre Auswahl ergab 200 Treffer
Weitere Details
schwarz
d1 : 30 mm
d2 : M4
l: 10 mm
d3 : 14 mm
l1 : 19 mm
l2 : 7 mm
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
Gewicht: 6,1 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Weitere Details
schwarz
d1 : 30 mm
d2 : M4
l: 14 mm
d3 : 14 mm
l1 : 19 mm
l2 : 7 mm
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
Gewicht: 6,6 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Weitere Details
schwarz
d1 : 30 mm
d2 : M4
l: 18 mm
d3 : 14 mm
l1 : 19 mm
l2 : 7 mm
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
Gewicht: 6,9 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Weitere Details
schwarz
d1 : 30 mm
d2 : M4
l: 23 mm
d3 : 14 mm
l1 : 19 mm
l2 : 7 mm
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
Gewicht: 7,3 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Weitere Details
schwarz
d1 : 30 mm
d2 : M4
l: 28 mm
d3 : 14 mm
l1 : 19 mm
l2 : 7 mm
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
Gewicht: 7,7 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Weitere Details
schwarz
d1 : 30 mm
d2 : M5
l: 10 mm
d3 : 14 mm
l1 : 19 mm
l2 : 7 mm
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
Gewicht: 7,5 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Weitere Details
schwarz
d1 : 30 mm
d2 : M5
l: 14 mm
d3 : 14 mm
l1 : 19 mm
l2 : 7 mm
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
Gewicht: 7,9 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Weitere Details
schwarz
d1 : 30 mm
d2 : M5
l: 18 mm
d3 : 14 mm
l1 : 19 mm
l2 : 7 mm
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
Gewicht: 8,4 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Weitere Details
schwarz
d1 : 30 mm
d2 : M5
l: 23 mm
d3 : 14 mm
l1 : 19 mm
l2 : 7 mm
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
Gewicht: 9 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Weitere Details
schwarz
d1 : 30 mm
d2 : M5
l: 28 mm
d3 : 14 mm
l1 : 19 mm
l2 : 7 mm
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
Gewicht: 9 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Weitere Details
schwarz
d1 : 40 mm
d2 : M5
l: 10 mm
d3 : 16,5 mm
l1 : 22 mm
l2 : 9 mm
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
Gewicht: 9,6 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Weitere Details
schwarz
d1 : 40 mm
d2 : M5
l: 14 mm
d3 : 16,5 mm
l1 : 22 mm
l2 : 9 mm
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
Gewicht: 10 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Weitere Details
schwarz
d1 : 40 mm
d2 : M5
l: 18 mm
d3 : 16,5 mm
l1 : 22 mm
l2 : 9 mm
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
Gewicht: 11 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Weitere Details
schwarz
d1 : 40 mm
d2 : M5
l: 23 mm
d3 : 16,5 mm
l1 : 22 mm
l2 : 9 mm
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
Gewicht: 12 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Weitere Details
schwarz
d1 : 40 mm
d2 : M5
l: 28 mm
d3 : 16,5 mm
l1 : 22 mm
l2 : 9 mm
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
Gewicht: 12 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Weitere Details
schwarz
d1 : 40 mm
d2 : M6
l: 14 mm
d3 : 16,5 mm
l1 : 22 mm
l2 : 9 mm
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
Gewicht: 12 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Weitere Details
schwarz
d1 : 40 mm
d2 : M6
l: 18 mm
d3 : 16,5 mm
l1 : 22 mm
l2 : 9 mm
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
Gewicht: 13 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Weitere Details
schwarz
d1 : 40 mm
d2 : M6
l: 23 mm
d3 : 16,5 mm
l1 : 22 mm
l2 : 9 mm
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
Gewicht: 14 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Weitere Details
schwarz
d1 : 40 mm
d2 : M6
l: 28 mm
d3 : 16,5 mm
l1 : 22 mm
l2 : 9 mm
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
Gewicht: 15 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Weitere Details
schwarz
d1 : 40 mm
d2 : M6
l: 38 mm
d3 : 16,5 mm
l1 : 22 mm
l2 : 9 mm
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
Gewicht: 16 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Weitere Details
schwarz
d1 : 50 mm
d2 : M6
l: 14 mm
d3 : 22 mm
l1 : 26 mm
l2 : 10 mm
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
Gewicht: 19 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Weitere Details
schwarz
d1 : 50 mm
d2 : M6
l: 18 mm
d3 : 22 mm
l1 : 26 mm
l2 : 10 mm
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
Gewicht: 19 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Weitere Details
schwarz
d1 : 50 mm
d2 : M6
l: 23 mm
d3 : 22 mm
l1 : 26 mm
l2 : 10 mm
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
Gewicht: 20 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Weitere Details
schwarz
d1 : 50 mm
d2 : M6
l: 28 mm
d3 : 22 mm
l1 : 26 mm
l2 : 10 mm
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
Gewicht: 21 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Werkstoff
Deckel
Thermoplast PA, schwarz ähnlich RAL 9005
Thermoplast PA, weiß ähnlich RAL 9019
Thermoplast PA, orange ähnlich RAL 2004
Thermoplast PA, gelb ähnlich RAL 1016
Thermoplast PA, blau ähnlich RAL 5015
Griff
Thermoplast PA 6, schwarz ähnlich RAL 9005
Schraube
Hinweise
Sonderausführungen, z. B. abweichende Gewinde oder Gewindelängen, auf Anfrage.
Datenblatt EH 24750. Sterngriffschrauben – Kunststoff
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.