24690.0250 - Sterngriffe
Rostfreier Stahl

Aus­füh­rung
Bild
d1 [mm]
d2 [mm]
d3 H7 [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
mit glattem Sackloch
Bild:
1
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
-
d3 H7 [mm]:
10 mm
Artikel-Nr.:
24690.0250
Dokumente
Sterngriffe
  • mit glattem Sackloch – Bild 1
  • d1: 50 mm
  • d3 H7: 10 mm
  • d4: 18 mm
  • h1: ~ 32 mm
  • h2: ~ 17,5 mm
  • t min.: 18 mm
  • Gewicht: 68 g
  • Preis : 0,00 €
  • Preis inkl. Mwst. :
Sterngriffe

Werkstoff

Griff

  • Rostfreier Stahl 1.4301, matt gestrahlt

Hinweise

Griff: Blech gezogen. Nabe: stumpf aufgeschweißt.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 24690.0250
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.