Diese Sterngriffe sind nach DIN 6336 gefertigt.
Dieser Artikel 24660.0663 - Sterngriffe DIN 6336 Leichtmetall / mit glattem Sackloch, Form C (d1: 63 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Sterngriffe DIN 6336 Leichtmetall (EH 24660.)
Griff
Enthält Blei – Konform gemäß den Ausnahmen 6a / 6b / 6c.
Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 27.06.2024.
Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.