24430.0058 - Spannhebel

Aus­füh­rung
Bild
Werk­stoff
d1 [mm]
d2 [mm]
d3 H7 [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
mit Innengewinde
Bild:
1
Werk­stoff:
Stahl, brüniert
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M20
d3 H7 [mm]:
-
Artikel-Nr.:
24430.0058
Dokumente
Spannhebel
  • mit Innengewinde – Bild 1, Stahl
  • d1: 40 mm
  • d2: M20
  • d4: 16 mm
  • d5: 40 mm
  • h: 64 mm
  • l: ~ 154 mm
  • t1: 27 mm
  • Gewicht: 708 g
  • Preis : 0,00 €
  • Preis inkl. Mwst. :
Spannhebel

Werkstoff

Hebel

  • Stahl, brüniert

Kugelknopf

  • Duroplast PF 31, schwarz, DIN 319
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 24430.0058
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
Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 27.06.2024.

 

Enthält Proposition 65 Stoffe


Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.