24700.0042 - Kreuzgriffe
mit Axiallager

Die Vorteile des Axiallagers:

  • Doppelte Spannkraft bei gleicher Griffgröße durch Verringerung der Flächenreibung.
  • Schonung des Bauteils durch feststehende Anlagefläche.
  • Geringes Setzverhalten durch höhere Vorspannkraft im Bolzen bzw. Gewinde.

Dieser Artikel 24700.0042 - Kreuzgriffe mit Axiallager / mit Schraube (d1: 40 mm, d2: M6, l +2: 15 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Kreuz­grif­fe mit Axiallager (EH 24700.)

Aus­füh­rung
Bild
d1 [mm]
d2 [mm]
l - +2 [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
mit Schraube
Bild:
2
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M6
l +2 [mm]:
15 mm
Artikel-Nr.:
24700.0042
Dokumente
Kreuzgriffe
  • mit Schraube – Bild 2
  • d1: 40 mm
  • d2: M6
  • d3: 24 mm
  • l +2: 15 mm
  • h1: ~ 27 mm
  • h2: ~ 15 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 51 g
  • Preis : 0,00 €
  • Preis inkl. Mwst. :
Kreuzgriffe

Werkstoff

Griff

  • Thermoplast PA

Innenteil

  • Stahl, nitriert, brüniert

Schraube

  • Stahl, brüniert, Güte 8.8
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 24700.0042
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.