24631.0463 - Kreuzgriffe
DIN 6335 Rostfreier Stahl, Feinguss

Diese Kreuzgriffe sind nach DIN 6335 gefertigt.

Dieser Artikel 24631.0463 - Kreuzgriffe DIN 6335 Rostfreier Stahl, Feinguss / mit Gewindesackloch, Form E (d1: 63 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Kreuz­grif­fe DIN 6335 Rostfreier Stahl, Feinguss (EH 24631.)

Aus­füh­rung
Bild
d1 [mm]
d2 [mm]
d5 [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
mit Gewindesackloch, Form E
Bild:
5
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d5 [mm]:
M12
Artikel-Nr.:
24631.0463
Dokumente
Kreuzgriffe
  • mit Gewindesackloch, Form E – Bild 5
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d5: M12
  • h2: 40 mm
  • t1 min.: 22 mm
  • Gewicht: 205 g
  • Preis : 0,00 €
  • Preis inkl. Mwst. :
Kreuzgriffe

Werkstoff

Griff

  • Rostfreier Stahl A2, matt gestrahlt
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 24631.0463
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.