24550.0010 - Konusknöpfe

d1 [mm]
d2 [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M5
Artikel-Nr.:
24550.0010
Dokumente
Konusknöpfe
  • d1: 20 mm
  • d2: M5
  • d3: ~ 12 mm
  • h: 30 mm
  • t min.: 18 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 110 °C
  • Gewicht: 7,8 g
  • Preis : 0,00 €
  • Preis inkl. Mwst. :
Konusknöpfe

Werkstoff

  • Duroplast PF 31, schwarz
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 24550.0010
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.