24540.0133 - Pilzgriffe

Aus­füh­rung
Bild
d1 [mm]
d2 [mm]
d3 [mm]
l [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
mit Schraube – Bild 2
Bild:
mit Schraube
d1 [mm]:
2
d2 [mm]:
33 mm
d3 [mm]:
-
l [mm]:
M8
:
14 mm
Artikel-Nr.:
24540.0133
Dokumente
Pilzgriffe
  • mit Schraube – Bild 2
  • d1: 33 mm
  • d3: M8
  • d4: 18 mm
  • l: 14 mm
  • h: 29 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 110 °C
  • Gewicht: 23 g
  • Preis : 0,00 €
  • Preis inkl. Mwst. :
Pilzgriffe

Werkstoff

Pilzgriff

  • Duroplast PF 31, schwarz

Schraube

  • Stahl, galvanisch verzinkt
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 24540.0133
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
Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 27.06.2024.

 

Enthält Proposition 65 Stoffe


Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.